Ferramentas PSSuniversal

Recursos de configuração para o sistema descentralizado de entradas/saídas PSSuniversal

Ferramentas PSSuniversal

O assistente PSSuniversal tem a função de escolher os módulos e configurar o sistema descentralizado de entradas/saídas PSSuniversal Com a ferramenta PSSuniversal Startup, o sistema descentralizado de entradas/saídas PSSuniversal pode ser colocado em operação rapidamente.

Você já pode executar os primeiros testes de cabos e de funcionamento antes mesmo que o sistema ou a máquina esteja instalada. Quando você colocar a ferramenta de comando e o sistema de barramento de campo em operação, toda a periferia já está testada e apta para funcionamento. Assim, as colocações em funcionamento podem ser realizadas de modo independente e em paralelo, o que reduz as dependências e os gastos de tempo!

Resumo das vantagens

  • configuração e colocação em funcionamento fáceis e rápidas do sistema descentralizado de entradas/saídas PSSuniversal
  • Teste de funcionamento possível também sem comando conectado através da interface USB
  • ajuda on-line disponível
  • usabilidade ideal
  • software eficiente e flexível para fácil configuração

Características do PSSuniversal Assistant

Características do PSSuniversal Assistant
  • Seleção e configuração dos módulos PSSuniversal
  • teste integrado de limites de sistema
  • Determinação de dimensões mecânicas
  • Criação de lista de peças
  • adequado para Windows 7, 8 e 10
  • o software de comando PSS WIN-PRO está incluído no pacote de programação

PSSuniversal ferramenta startup

As ferramentas PSSuniversal Startup realizam um teste de periferia independente do sistema descentralizado de entradas/saídas PSSuniversal antes da colocação em funcionamento dos sistemas de barramento de campo e do comando. Assim, um teste de funcionamento da estação PSSuniversal ocorre sem o comando conectado através da interface USB integrada. Para dar suporte ao montador do armário de distribuição há uma indicação de estado das entradas para verificar a fiação. A ferramenta Startup é adequada para Windows 7, 8 e 10.

PSSuniversal ferramenta startup

Nosso portfólio de produtos: ferramentas PSSuniversal

Licenças de ferramentas PSSuniversal

Da licença básica até a licença de atualização de projeto, nós oferecemos seis modelos de licenças diferentes.
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório