Controle de freio seguro (SBC)

O "controle de freio seguro" fornece um sinal de saída seguro para o controle de um freio mecânico externo. Os freios utilizados devem ser os chamados freios de segurança, com os quais uma corrente de inércia trabalha contra uma força elástica. Se fluxo de corrente for interrompido, o freio é acionado. Os módulos de controle contém frequentemente uma redução de potência com freio pressurizado, para reduzir o consumo de energia ou o aquecimento do freio. De acordo com a análise de risco é necessário um teste de freio seguro, o qual identifica falhas durante o funcionamento. Em eixos com cargas suspensas aplicam-se com frequência freios de parada ou freios operacionais.

A função Controle de freio seguro é utilizada normalmente para controle do freio de parada, que, por sua vez, é ativado após a paralisação de um eixo.


Mais informações:

Aparelhos para o controle de freio

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório