Velocidade limitada com segurança

Safe Limited Speed (SLS)

A velocidade limitada com segurança (SLS – Safe Limited Speed), conforme a EN 61800-5-2, é a função de segurança mais conhecida. Na prática, essa função de segurança é normalmente usada como “velocidade segura reduzida”. Para isso, deve-se garantir um bloqueio definido da velocidade operacional na operação automática para a velocidade reduzida na operação de alinhamento. Se a função de monitoramento reconhecer uma violação do limite, o acionamento precisará ser desligado com segurança. O tipo e o modo do desligamento dependem da aplicação. No entanto, deseja-se uma freagem definida com a função “parada de segurança 1” (SS1 – Safe Stop 1) e o corte subsequente da energia.

Normalmente, é possível utilizar a “faixa de velocidade segura” (SSR – Safe Speed Range) para o monitoramento permanente do processo. Os riscos não são eliminados em todos os casos somente com a restrição da velocidade crescente de forma abrupta. A redução imediata da velocidade devido a um erro também pode ser um risco. Os eixos trabalham em uma distância definida entre eles, uma velocidade reduzida subitamente pode causar um perigo de esmagamento de um ou dos dois eixos. Para esses casos, definiu-se a função “faixa de velocidade segura” (SSR – Safe Speed Range). Com essa função, os eixos envolvidos são desligados, sem colocar o operador da máquina nem a máquina em risco.

SLS – Safe limited speed = velocidade limitada com segurança
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório