Um sensor de luz, também conhecido como sensor óptico, é um aparelho sofisticado usado para o reconhecimento sem contato de objetos. Para detectar um objeto, ele utiliza raios de luz refletidos pelo material. Isto permite a detecção confiável e precisa de vários materiais e superfícies. Os sensores óticos não cumprem nenhuma função de segurança
Sensores de luz
O que é um sensor de luz?
Qual é a diferença das barreiras de luz simples?
A barreira de luz detecta quando objetos interrompem os feixes de luz. O sensor de luz, por sua vez, usa a luz refletida para detectar a presença de um objeto.
Para que serve um sensor de luz?
Isso serve para monitorar processos, otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança no local de trabalho. Os sensores de luz são utilizados em inúmeras aplicações, especialmente na automação industrial. Com sua ajuda, máquinas e sistemas podem ser controlados de forma eficiente, pois o sensor de luz fornece informações precisas sobre a posição e o estado dos objetos.
Quais tipos de sensores de luz existem?
Sensores de luz de reflexão: esses sensores usam um objeto refletor para refletir a luz de volta à fonte. Quando o feixe de luz é bloqueado por um objeto, o sensor detecta a ausência de luz refletida e emite um sinal.
Sensores de luz transmitida: esses sensores de luz utilizam uma tecnologia de luz transmitida, na qual a luz passa através do objeto a ser detectado. O detector reconhece o fluxo luminoso reduzido ou a ausência de luz e emite o sinal correspondente.
Sensores de luz de fibra óptica: esses sensores de luz usam fibra óptica flexível, feita de fibras de vidro ou plástico. Eles permitem a detecção em locais de difícil acesso e estão disponíveis em diferentes versões, como sensores retrorreflexivos ou sensores de feixe direto.
Como os sensores de luz se classificam em sensores ópticos?
Os sensores de luz se classificam como sensores ópticos dos sistemas optoeletrônicos e são considerados sensores de posição. Devido à sua funcionalidade confiável, os sensores de luz são um componente indispensável na tecnologia de sensores industriais.
Como funciona um sensor de luz?
O sensor de luz funciona com base em sensores ópticos e usa feixes de luz para detectar objetos. O sensor emite luz e detecta a luz refletida ou a luz interrompida, dependendo de sua funcionalidade específica. Ao comparar o sinal de luz recebido com um valor de referência, o sensor pode determinar a presença, a posição ou outras propriedades do objeto detectado.
Quais são as funções de um sensor de luz?
Os sensores de luz oferecem uma pluralidade de funções, que podem variar de modelo para modelo. As funções mais comuns incluem detecção de presença ou ausência de objetos, detecção de posição, medição de distâncias ou diferenças de luminosidade, detecção de cores e identificação de objetos transparentes ou opacos. Alguns sensores de luz também podem se comunicar através de determinadas interfaces e permitir a integração em sistemas de comando maiores.
Quais são os exemplos de utilização de um sensor de luz?
Os sensores de luz são usados em uma variedade de setores e aplicações. Os exemplos de uso incluem detecção e contagem de peças, posicionamento de peças, detecção de defeitos, classificação de objetos, controle de fluxo e monitoramento de correias transportadoras e alimentação de caixas de papelão.
Em quais áreas o sensor de luz é usado?
Os sensores de luz são usados em diversas áreas nais quais é necessário realizar a detecção precisa de objetos e o controle confiável. Entre elas estão a indústria de manufatura e produção, a indústria de embalagens, a indústria de armazenamento e logística, a indústria de engenharia mecânica, a tecnologia farmacêutica e médica, a indústria de alimentos e bebidas e a automação predial. Devido à sua versatilidade e ao alto desempenho, os sensores de luz são um componente indispensável em muitos processos automatizados.
Nossas soluções para automação de embalagens
Na área de tecnologia de embalagens, a Pilz oferece soluções para a automação de embalagens secundárias. Estas soluções incluem produtos como os sensores de luz retroreflexivos, o controlador de segurança PNOZmulti 2 ou os relés de segurança modulares myPNOZ.
A combinação entre os sensores ópticos e um controlador de segurança oferece às empresas do setor de embalagens uma solução automatizada para o monitoramento seguro do fornecimento de embalagens de papelão. A solução é certificada pela TÜV-SÜD para PL d conforme a EN ISO 13849-1 ou SIL 2 conforme a IEC 62061.
Mais informações
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]