Muting

Muting significa o desvio seguro, automático e temporário (silenciamento ou escurecimento) de um dispositivo de proteção sem contato (grade de luz, barreira de luz, cortina de luz ou scanner a laser) durante a operação. Assim, materiais podem ser transportados para fora ou para dentro de uma área de perigo, por exemplo (o desvio permanente também é possível e chama-se Blanking). A fase do ciclo de Muting, quatro ao todo, deve ser indicada com uma lâmpada de Muting.

Usando sensores especiais, o ciclo de Muting somente é iniciado pelo comando de Muting se o material for transportado pelo campo de proteção. Os sensores devem ser dispostos de modo que as pessoas não sejam capazes de ativar os sensores de Muting. Os sensores são ativados e desligam o movimento perigoso quando uma pessoa acessa a área de proteção.

Disposição dos sensores

A disposição dos sensores de Muting pode ser tanto sequencial quanto Muting em cruz.

  • Na disposição sequencial, vários sensores são conectados em série e devem ser ativados ou desativados em sequência, em uma ordem específica.
  • A atribuição de dois sensores no Muting em cruz é, como o nome sugere, cruzada. Os dois precisam ser ativados ao mesmo tempo para acionar um ciclo de Muting.

Áreas de aplicação do Muting

Aplicações típicas são a indústria automobilística, sistemas de paletização de garrafas de bebidas ou a área da fabricação de produtos de pedra (blocos de concreto, tijolos etc.).

 

As diferentes funções de Muting
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório