Modbus

O protocolo Modbus é um protocolo de comunicação baseado em uma arquitetura Master/Slave ou em uma arquitetura Client/Server. Trata-se de um protocolo aberto que foi desenvolvido em 1979 pela Gould-Modicon para a comunicação entre comandos de memória programável.
Desde 2007, a versão Modbus TCP é parte da norma IEC 61158.


Estrutura de uma rede Modbus

Originalmente, o protocolo Modbus foi desenvolvido para a comunicação em série entre aparelhos. Em uma rede Modbus, podem ser conectados um Master e diversos Slaves entre si.
Existem três modos operacionais distintos:

  • Modbus ASCII
  • Modbus RTU
  • Modbus TCP

Cada participante possui um endereço único, o endereço 0 está reservado para broadcast. Os participantes enviam as suas mensagens através do Bus.


Os seguintes grupos de produto possuem uma interface Modbus:

Sistema de segurança configurável PNOZmulti - Módulos de comunicação

Comando pequeno configurável PNOZmulti Mini - Módulos de comunicação

Sistema de comando configurável PNOZmulti 2 - Módulo de comunicação

Comandos PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório