InterBus-S

InterBus-S é um sistema Feldbus que cobre diferentes áreas de aplicação. Ele ainda pode ser encontrado hoje nas fábricas de produção da indústria automobilística. O sistema foi apresentado em 1987 na Feira de Hannover. Depois que foi determinado a impossibilidade de continuar a desenvolver o InterBus-S, este sistema Bus perdeu importância. Esta tendência foi exacerbada pelo aumento da importância das redes baseadas em Ethernet.


Estrutura de uma rede Interbus:

Interbus trabalha com um método de acesso Master-Slave. O Busmaster fornece, ao mesmo tempo, a acoplação com o sistema de comando superior ou do sistema Bus. O sistema Bus é montado como sistema esférico topológico, isso significa que os participantes são acoplados de forma ativa em uma caminho de transmissão fechada.


Usos:

Por causa da topologia e da eficiência dos protocolos, o Interbus possui uma alta transmissão de dados da rede (= tempo do ciclo do Bus) a baixas taxas (físicas) de transmissão (512 KB ou 2 MB). O Interbus possui boas capacidades de diagnóstico e o tempo do ciclo não depende do comprimento do campo, portanto, são possíveis extensões grandes.


Os seguintes grupos de produto possuem uma interface Interbus:

Sistema de segurança configurável PNOZmulti - Módulos de comunicação
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório