EtherCAT

EtherCAT é uma Ethernet de tempo real para requisitos duros, como tempo real na tecnologia de automação. O protocolo publicado na Norma IEC IEC61158 e IEC61784 e no ISO 15745-4 foram definidas as prioridades do desenvolvimento de Jitter baixo para sincronização precisa e menor tempo de ciclo.


Classes de aparelhos EtherCAT

EtherCAT utiliza o modelo Master-Slave para a troca de dados. O Master envia os dados de saída ao Slave. O Slave fornece os dados de entrada ao Master. Uma rede EtherCAT é composta, normalmente, de um Master e diversos Slaves.
Área de aplicação
EtherCAT é adequado principalmente para aplicações rápidas. As aplicações típicas incluem máquinas de embalagem, máquinas de moldes de injeção e centros de processamento de CNC.


Os seguintes grupos de produto possuem uma interface EtherCAT:
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório