CANopen

CANopen é um protocolo de comunicação que é usado principalmente na tecnologia de automação e é utilizado para conexão dentro de veículos e aparelhos complexos. O sistema Bus serial CAN (Controller Area Network) serve como base para o protocolo de comunicação, este sistema foi desenvolvido no início dos anos 80. Tanto CAN como CANopen são padrões internacionais.


Estrutura

A conexão do participante na rede CANopen é feita normalmente através de conector open style de 5 polos, conector M12 de 5 polos ou conector D-Sub de 9 polos. Em uma rede CANopen podem ser conectados no máximo 127 participantes. A velocidade de transmissão pode ser ajustada em níveis especificados na área de 10 kbit/s até 1 Mbit/s. O comprimento da rede CANopen depende da velocidade de transmissão.


Os seguintes grupos de produto possuem uma interface CANopen:

Sistema E/S PSSuniversal descentralizado - Módulos de comunicação

Sistema de segurança configurável PNOZmulti - Módulos de comunicação

Comando pequeno configurável PNOZmulti Mini - Módulos de comunicação

Sistema de comando configurável PNOZmulti 2 - Módulo de comunicação

Comandos PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi - Gateways

Sistema de comando PMCprimo
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório