O relé de segurança modular myPNOZ oferece um escopo de funcionamento ampliado. Na ferramenta online myPNOZ Creator, estão disponíveis cinco novos módulos: quatro módulos de entrada adicionais e um módulo de saída. Além disso, todos os módulos de entrada e todos os módulos de entrada/saída possuem uma saída sinalizadora para transmitir o estado da função de entrada, por exemplo, para um comando superior. Com isso, o myPNOZ oferece segurança personalizada para outros cenários de aplicação.
Ostfildern, 29 de abr. de 2025
Relé de segurança myPNOZ: escopo de funcionamento ampliado graças a cinco novos módulos e segurança personalizada graças à grande variedade
As novas saídas de informações indicam o estado da função de entrada, como “porta aberta”. O estado pode ser usado para visualizar a função de entrada de toda a máquina assim como para outras funções. Este diagnóstico ampliado permite uma solução mais rápida de problemas, reduzindo paradas da máquina.
Novidade em foco: monitoramento dos acessos
Outros novos cenários de aplicação para o myPNOZ agora incluem diferentes pontos de acesso, como portas e equipamento de proteção eletrossensível (EPES) nas máquinas. O relé de segurança oferece dois novos módulos para isso: o módulo de entrada PNOZ yi7 lock e yi8. O yi7 agora também monitora e controla o fechamento seguro ou o bloqueio com travamento dos sistemas de portas disponíveis no mercado. Ele garante que a máquina pare de modo confiável enquanto a porta de proteção estiver aberta. Em combinação com os dispositivos de travamento de segurança PSENmlock e PSENslock da Pilz, é criado um monitoramento completo da porta de proteção, incluindo bloqueio. O novo módulo yi8 controla e monitora tanto os sensores de segurança nos dispositivos de proteção separadores, como a chave de segurança PSENmag da Pilz, como sensores monocanais na área do EPES. Isso inclui barreiras de luz de segurança, como o PSENopt da Pilz. Com o versátil yi8, os usuários podem automatizar a segurança da produção de modo mais flexível com apenas um módulo de entrada.
Menos módulos, mas escopo maior de aplicação
O myPNOZ oferece outro novo módulo de entrada para quem deseja implementar aplicações maiores com várias entradas seguras de modo eficiente com apenas um relé de segurança. O módulo de entrada yi5 possui quatro entradas seguras de 2 canais, de modo que o usuário necessita de menos módulos para a mesma quantidade de funções de segurança. Esse recurso traz benefícios econômicos, pois reduz custos e economiza espaço no armário de distribuição, permitindo aplicações com até 30 funções de entrada seguras de 2 canais por sistema myPNOZ.
Grupos OU para Safety alternativa
O novo módulo de entrada PNOZ yi6 é a opção ideal se for necessário usar funções de entrada seguras como alternativa. Ele permite a função de segurança "Grupos OU" e, com isso, aplicações nas quais várias funções seguras devem estar ativas como alternativa. Com isso, podem ser implementados vários cenários de aplicações seguras com apenas um módulo. Um exemplo ocorre em aplicações de prensa, quando diferentes funções de entrada precisam ser manipuladas em modos de operação alternativos. No modo de operação "automático", a prensa é protegida por uma porta de proteção e uma cortina de luz. Como alternativa, os usuários também podem comutar para o modo manual com o botão bimanual usando a função de segurança "OU prensa".
Permanecer flexível nas saídas
Outro novo recurso do novo módulo de saída PNOZ yo5 é a combinação de saídas com retardo e de acionamento direto. Ele possui quatro saídas, sendo que duas saídas com retardo de ativação ou desativação podem ser combinadas com duas saídas de acionamento direto. A possibilidade de seleção economiza módulos e espaço no armário de distribuição. O novo módulo de saída apresenta um escopo de funcionamento mais amplo com custos mais baixos.
myPNOZ: o sistema
O relé de segurança modular myPNOZ oferece um conceito digital, integrado e completo, desde a seleção até o pedido: com a ferramenta online myPNOZ Creator, operável de modo intuitivo, os usuários montam o “seu” myPNOZ. Ele é entregue pré-montado, ajustado e testado, o que o torna um sistema pronto para instalação e completamente individualizado. Tanto os módulos existentes como os módulos novos são alimentados com energia pelo módulo principal e conectados por meio do conector BUS.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]