Ostfildern, 2 de out. de 2025

IO-Link Safety Master para a comunicação descentralizada no sistema de segurança IO-Link da Pilz: polivalente e flexível diretamente no campo

A rápida colocação em funcionamento de instalações de produção modulares e descentralizadas é um aspecto importante da produção industrial digitalizada. Para isso, agora está disponível o IO-Link Safety Master PDP67 no sistema de segurança IO-Link da Pilz. Com ele, a comunicação bidirecional pode ser implementada facilmente até o nível de campo. Como interface descentralizada para o comando de segurança superior, ele permite diversas conexões, como sensores de segurança com IO-Link Safety ou sensores ou atuadores IO-Link padrão. Os usuários se beneficiam de uma comunicação flexível, contínua e segura no campo até a mais alta categoria de segurança PLe / SIL3, seja uma comunicação relacionada à segurança ou uma comunicação padrão.

O IO-Link Safety Master da Pilz amplia as funções de um IO link master convencional com a possibilidade de comunicação segura na área de segurança funcional.

Sistemas modulares
Estão disponíveis quatro IO-Link safety ports (classe A) e quatro portas adicionais, cada uma com duas entradas ou saídas digitais seguras configuráveis. Sensores e atuadores “compartilham” a mesma conexão, conforme necessário. Isso permite que os usuários personalizem e ampliem o seu design de modo flexível. Como uma interface descentralizada para o controlador de segurança superior, o IO-Link Safety Master PDP67 pode processar IO link safety, failsafe, bem como IO link e sinais padrão. Os sensores de segurança clássicos, por exemplo, com saídas OSSD, ou os atuadores também podem ser conectados no campo. Isso significa que conceitos de sistema modulares podem ser implementados.
O esforço de cabeamento é reduzido graças ao plug and play por meio de conexões por plugue M12 padronizadas. A aplicação também pode ser facilmente configurada e comissionada por meio do servidor da web integrado e as falhas podem ser diagnosticadas mais rapidamente. Isso reduz o tempo de colocação em funcionamento e minimiza os tempos de falha no campo. Portanto, os sistemas descentralizados funcionam de modo mais confiável e produtivo.

Master robusto e confiável em praticamente qualquer local
Graças ao seu robusto tipo de proteção IP67 ou IP69, o IO-Link Safety Master PDP67 pode ser usado diretamente na máquina e/ou em ambientes particularmente adversos, até 5.000 metros de altitude e temperaturas de -30°C a +70°C. Portanto, ele garante de modo confiável a segurança em ambientes industriais ou externos em condições de sujeira, neblina ou similares. Como a conexão de um sensor à E/S IP67 substitui toda a fiação de entrada do quadro de comando, o esforço de fiação pode ser reduzido e um espaço importante no quadro de comando pode ser economizado. Os sistemas entram em operação mais rapidamente.

Para uma comunicação segura no campo, a Pilz oferece um sistema de segurança IO link completo: além do Master, a solução de sistema inclui sensores, equipamentos de campo e acessórios adequados, bem como ferramentas de configuração.

A rápida colocação em funcionamento de sistemas de produção modulares e descentralizados no sistema IO-Link Safety da Pilz é realizada pelo IO-Link Safety master PDP67 como interface descentralizada para o controlador de segurança superior. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
A rápida colocação em funcionamento de sistemas de produção modulares e descentralizados no sistema IO-Link Safety da Pilz é realizada pelo IO-Link Safety master PDP67 como interface descentralizada para o controlador de segurança superior. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

A rápida colocação em funcionamento de sistemas de produção modulares e descentralizados no sistema IO-Link Safety da Pilz é realizada pelo IO-Link Safety master PDP67 como interface descentralizada para o controlador de segurança superior. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
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
Contato da imprensa
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
Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório