O sistema de gerenciamento de queimadores configurável PNOZmulti 2 é uma solução preparada para o futuro para fornos industriais. Ele monitora e controla a operação com segurança em todas as fases, desde a ventilação prévia até a operação do queimador principal. O sistema foi recertificado como um controle automático de queimador com função de monitoramento de válvula integrada.
19 de mai. de 2026
Controle de queimador PNOZmulti 2: recertificado pela EN 298, EN 1643 e EN 50156 1/2
Mudanças nas normas exigiam a recertificação.
O órgão de certificação da TÜV SÜD atesta a conformidade do produto com os requisitos essenciais de acordo com o anexo (I) do Regulamento (UE) 2016/426 sobre dispositivos que queimam combustíveis gasosos (Regulamento relativo aos aparelhos a gás GAR). O PNOZmulti 2 Burner atende às exigências atuais das normas EN 298:2022, EN 1643:2022 e EN 50156 1:2024 (EN 50156 2:2015 inalterada).
A comprovação da recertificação do nosso sistema de gerenciamento de queimadores está disponível no certificado de exame de tipo da UE. A recertificação foi baseada nas normas nacionais alemãs DIN EN. Elas são idênticas em conteúdo às normas EN europeias.
Suas vantagens com PNOZmulti 2 em aplicações de queimadores
-
O aparelho básico PNOZ m B1 Burner fornece monitoramento e controle de segurança, incluindo sequências de segurança, acesso ao gás, ignição, monitoramento de chama e controle de vazamento.
-
Escalabilidade e economia: até 12 blocos funcionais de queimador podem ser configurados na ferramenta de software para cada aparelho básico. Ideal para sistemas de um ou vários queimadores.
-
Engenharia rápida: o módulo funcional "queimador" certificado em PNOZmulti Configurator representa um controle automático do queimador eletrônico e configurável de maneira flexível (por exemplo, queimador piloto/principal, ignição direta/indireta, operação em baixa/alta temperatura).
-
Controle de válvula em conformidade com a norma: o módulo de expansão PNOZ m EF 4DI4DORD fornece diversas saídas de relé de acordo com a norma EN 50156-1 para válvulas de segurança.
-
Altos níveis de segurança: dependendo da aplicação, até PL e/SIL 3; os elementos de hardware e software são testados por órgãos independentes.
-
Aberto para seu ambiente de automação: a interface de fieldbus para EtherCAT FSoE facilita a integração na arquitetura existente. Outras interfaces para PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus/TCP, CANopen, POWERLINK e CC-Link estão disponíveis.
-
Periféricos descentralizados de acordo com IP67 para a conexão de sensores
Com o PNOZmulti 2, você pode contar com um controle do queimador com máxima flexibilidade, menor esforço de engenharia e pronto para as mais recentes exigências!
FAQs sobre a recertificação
O que é o PNOZmulti 2 para aplicações de queimadores?
O PNOZmulti 2 é um sistema configurável de gerenciamento de queimadores para o monitoramento e o controle seguros de fornos industriais. A solução abrange todo o processo, desde a ventilação prévia até a operação do queimador principal.
O controle do queimador PNOZmulti 2 foi recertificado de acordo com quais normas?
O controle do queimador PNOZmulti 2 foi recertificado de acordo com as normas EN 298:2022, EN 1643:2022 e EN 50156-1:2024. A norma EN 50156-2:2015 permanece relevante e inalterada.
O que confirma a recertificação do PNOZmulti 2?
A recertificação feita pela TÜV SÜD confirma que o PNOZmulti 2 atende aos requisitos essenciais do Regulamento (UE) 2016/426 sobre dispositivos para a combustão de combustíveis gasosos. Isso confirma que o sistema é um controle automático de queimador com função de monitoramento de válvula integrada.
Quais são os benefícios da recertificação para os fabricantes e operadores de máquinas?
A recertificação facilita o acesso ao mercado internacional e apoia a aceitação pelas autoridades, organizações de testes e seguradoras. Ao mesmo tempo, a recertificação cria a base atualizada para aquisição, auditoria e conformidade.
Por que as normas atuais para controles de queimador são importantes?
As normas atualizadas aumentam os requisitos de robustez técnica e melhoram a disponibilidade do sistema. Regulamentos mais rigorosos para software, compatibilidade eletromagnética e resistência contra interferência ajudam na operação confiável em condições reais de rede e comunicação de rádio.
Como a EN 50156-1 apoia o planejamento e a documentação?
A harmonização da EN 50156-1 com a EN 61508 cria especificações claras para o planejamento de uso, a instalação e a comprovação de registros. Isso reduz o espaço para interpretação e simplifica a auditoria, a documentação e a comprovação de conformidade.
Como o PNOZmulti 2 apoia o controle das válvulas de segurança de acordo com as normas?
Com módulos de queimador certificados e saídas de relé diversas de acordo com a EN 50156-1, o PNOZmulti 2 facilita o controle de válvulas de segurança em conformidade com a norma e a integração de testes de vazamento VPS na sequência do queimador.
Quais são as vantagens práticas que o PNOZmulti 2 oferece na engenharia?
O PNOZmulti 2 reduz o esforço de engenharia e facilita a implementação de aplicações padronizadas de queimadores. Os usuários se beneficiam de uma lógica de segurança clara, menos esforço de interpretação e um planejamento de projeto mais eficiente.
O sistema de gerenciamento de queimadores PNOZmulti 2 é adequado para quais usuários?
O sistema é adequado para fornos industriais nos quais são necessários controle seguro do queimador, monitoramento da válvula e controle de vazamento, abrangendo desde aplicações padronizadas até aplicações mais complexas de queimadores.
Onde posso encontrar o comprovante da recertificação?
No certificado de exame de tipo da UE do sistema de gerenciamento de queimadores.
A recertificação foi baseada nas normas DIN EN, cujo conteúdo é idêntico ao das normas EN europeias.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]