23 de mar. de 2026

Design robusto: sensores de segurança confiáveis para ambientes industriais exigentes

Atualmente, os sistemas industriais funcionam sob condições variáveis e muitas vezes extremas. Portanto, os sensores de segurança devem não apenas detectar com precisão, mas também ser resistentes. Os sensores de segurança PSEN da Pilz foram projetados para aplicação com poeira, vibração, frio, umidade e processos de limpeza. Graças aos altos tipos de proteção, à robustez contra choques e vibrações e a um design durável, eles oferecem suporte à alta disponibilidade permanente do sistema

As soluções de sensores robustos incluem, por exemplo, as cortinas de luz de segurança PSENopt II, o dispositivo de travamento de segurança PSENslock 2 e os sistemas de radar de segurança PSENradar. Cada uma dessas tecnologias é otimizada para ambientes específicos, desde áreas críticas em termos de higiene até aplicações propensas a poeira e cavacos, como indústrias de processamento de metal e madeira.

Como posso garantir segurança constante, apesar da poeira, do frio ou das vibrações?

O design robusto do sensor PSEN da Pilz garante uma utilização confiável, mesmo em ambientes adversos, reduzindo com isso os tempos de parada.

  • A tecnologia de radar PSENradar é insensível a poeira, lascas, luz ou faíscas e permite uma proteção confiável em trabalhos com madeira e metal, áreas externas ou na indústria pesada.
  • A cortina de luz de segurança PSENopt II oferece opções de aplicação flexíveis, instalação rápida, ausência de zonas mortas e resistência a choques de 50g. Ela também pode ser usada em temperaturas de -25 °C a +60 °C sem problemas.
  • O dispositivo de travamento de segurança PSENslock 2 é resistente à poeira e à água com o tipo de proteção IP67. O design mais higiênico não permite o acúmulo de sujeira e poeira. Para aplicações críticas em termos de higiene na indústria de embalagens, estão disponíveis variantes especiais com componentes em aço inoxidável. 

Descubra agora os robustos sensores de segurança PSEN

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório