Dispositivo de travamento de segurança PSENslock 2 – Troca de geração facilitada!
17 de fev. de 2025
PSENslock 2: mude agora para a nova geração
Você já está usando o dispositivo de travamento de segurança eletromagnético PSENslock? Então, impressione-se agora com a nova geração do PSENslock 2, que oferece ainda mais recursos e pode ser integrado com precisão à sua aplicação. Assista ao vídeo para ver como você pode substituir de modo rápido e fácil o dispositivo de travamento de segurança PSENslock pela nova geração PSENslock 2.
- Dimensões e furos idênticos permitem uma integração perfeita
- O design otimizado evita o acúmulo de sujeira e poeira
- Variantes especiais de aço inoxidável possibilitam uma área de aplicação mais ampla
- Proteção confiável do processo com uma força de bloqueio de até 2000 N
- Diagnóstico inteligente de conexão em série com Safety Device Diagnostics (SDD): necessidade de fiação reduzida devido à conexão em série até PL e
- Ajustável para as exigências individuais graças à força de bloqueio ajustável com a chave de configuração "Config Key"
- Nova variante com monitoramento seguro da força de bloqueio para a proteção de pessoas: aplicável até PL d, cat. 2; força de bloqueio F1max: 2000 N (FZH 1000 N).
Top
Locais principais
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Este artigo foi útil?