6 de mai. de 2024

Ouro para os dispositivos de travamento de segurança da Pilz:

PSENslock 2 e PSENmlock mini são “Produto do ano”

Dispositivos de travamento de segurança PSENslock 2 e PSENmlock mini recebem o prêmio de “Produto do ano” na categoria “Safety & Secutiry”

Todo ano, os leitores do site especializado Computer&Automation escolhem seu produto favorito entre um grande número de produtos publicados ao longo do ano. A escolha ocorre em diversas categorias. Na categoria Safety e Security, nossos novos dispositivos de travamento de segurança PSENslock 2 e PSENmlock mini ficaram em primeiro lugar. Ficamos muito felizes com a escolha dos leitores e os agradecemos pela confiança!
 

Você se interessa pelos dois novos dispositivos de travamento de segurança?
Temos prazer em apresentar os produtos com mais detalhes:

PSENslock 2: a nova geração

A nova geração o dispositivo de travamento de segurança eletromagnético PSENslock 2 traz uma variedade de novos recursos. Com os tipos de proteção IP67 e IP6K9K, o PSENslock 2 é resistente à poeira e à água. O novo design não permite o acúmulo de sujeira. Conectado individualmente ou em série, o PSENslock 2 foi projetado de acordo com a mais alta categoria de segurança PL e, Cat. 4, de acordo com a EN ISO 13849.

Saber mais agora!

PSENmlock mini: pequeno na forma. Forte na utilização.

Com seu design pequeno de apenas 30x30x159 mm, o dispositivo de travamento de segurança PSENmlock mini sempre se encaixa, mesmo em aplicações com restrição de espaço. A força de bloqueio FZH de 1950 N (F1max: 3900 N) está contida nesse pequeno dispositivo de bloqueio de segurança e garante um bloqueio seguro até PL d, cat. 3 segundo a EN ISO 13849-1.

Confira agora!
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
Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório