Você busca uma solução simples para monitorar diversas funções de segurança? Então o comutador de segurança modular myPNOZ é ideal para você!
24 de fev. de 2021
myPNOZ: o seu comutador de segurança modular
O myPNOZ pode ser adaptado às suas necessidades; fabricamos individualmente em lotes de tamanho 1 e ainda com flexibilidade de adaptação. Com o myPNOZ modular você pode monitorar com segurança até 16 funções de entrada e comandar até 8 zonas de modo independente entre si. Não é preciso nenhum conhecimento de programação.
O que torna o myPNOZ especial? Com o myPNOZ Creator, você seleciona na nossa loja virtual as funções de segurança necessárias. Assim que recebermos o seu pedido, montaremos o seu sistema de acordo com a sua seleção. Configuramos o tipo de sinal de entrada, o comportamento de início e o retardo de saída.
Você recebe o myPNOZ já pré-montado e configurado de acordo com as suas necessidades , para que você possa simplesmente instalar o relé de segurança com plug & play! Deste modo, você economiza um tempo valioso e recebe uma solução personalizada.
Resumo das principais vantagens:
- Modular: Seleção de 12 módulos de expansão para monitoramento de até 16 funções de segurança
- Individual: Você paga só o que precisa.
- Flexível: Pode ser adaptado e expandido ao longo de todo o ciclo de vida útil
- Lógico: A lógica do sistema resulta da sequência de conexão e configuração do interruptor rotativo
- Simples: Não é preciso nenhum conhecimento de programação, a instalação é via plug-and-play
- Eficiente: Graças ao conector BUS, não é necessária nenhuma fiação entre os módulos
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]