Door het gebruik van het toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 voldoet u aan de Machinerichtlijn met de eis om op het gebied van aandrijfbewaking de bedrijfstoestand bij het stilzetten van de aandrijving veilig te bewaken, in stand te houden en daardoor het bedieningspersoneel te beschermen.
Het toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 kan in een groot aantal toepassingen en voor de bewaking van diverse functies worden gebruikt. Het gebruiksvriendelijk configureren vindt direct op het relais of via de PNOZsigma Configurator plaats. Typische toepassingen voor de toerentalbewaking zijn bijvoorbeeld balanceermachines, hoge stellingen, centrifuges, afvulinstallaties, windturbines en ook pretparken. De bewaakbare veiligheidsfuncties volgens EN 61800-5-2 zijn hieronder vermeld.