text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
2 producten gevonden
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
GTIN: 4046548062397
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: incrementele opnemer, naderingsschakelaar, uitgangen: 2 M, 2 V, UB: 24 -240 V AC/DC, breedte: 45 mm, bewaking van stilstand, toerental, toerentalbereik, positie, looprichting, analoge spanning (spoor S), displaybediening push & turn, steekbare schroefklemmen, uitbreiding met PNOZsigma contactuitbreiding.

€954.35
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
GTIN: 4046548062380
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), uitgangen: 2 M, 2 V, UB = 24 - 240 V AC/DC, breedte: 45 mm, toerental-, stilstandsbewakingsrelais, naderingsschakelaar en/of draai-encoder, displaybediening push & turn, steekbare veerkrachtklemmen, uitbreiding met PNOZsigma contactuitbreiding.

€954.35

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik