België | nederlands

Workshop selectie veiligheidsfuncties

Datum: 10 okt. 2018 - 10 okt. 2018

Pilz is al vele jaren de autoriteit in de wereld van machineveiligheid en veilige automatisering en deelt graag en vaak zijn expertisekennis met u in seminars en interactieve workshops.
In oktober ligt de focus op het selecteren van veiligheidsfuncties.

Case palletiser-wikkelaar-lijn

Bij een actieve interventie in het productieproces zorgen veiligheidssensoren voor een optimale beveiliging van machines en installaties. Naargelang de behoeften, de applicatie en de veiligheidsaspecten kan u kiezen tussen opto-elektronische oplossingen (lichtgordijnen, scanners, ...) veiligheidsschakelaars of vergrendelbare heksystemen. Zoals altijd bij veiligheid wordt de keuze en selectie bepaald door de combinatie van werkbaarheid, economische haalbaarheid en de normen die van toepassing zijn om tot conformiteit aan de Europese wetgeving te komen.

 

Palletiser-wikkelaar beveiligen
De rode draad in deze workshop is het beveiligen van een palletiser/wikkelaar applicatie.  In deze workshop leert u op een praktische manier de juiste selectie te maken aan de hand van norm-technische achtergrond, demo's en interactieve workshops.

 

 

De agenda staat als volgt gepland : 

  1. Analyse installatie
  2. Inschatten Performance level EN ISO 13849-1
  3. Bepalen safety switches : EN ISO 14119
  4. Selectie lichtgordijnen : EN ISO 13855 en EN ISO 13857
  5. Demo advanced lichtgordijn : muting/blanking
  6. Introductie PNOZ multi generatie 2
  7. Begeleide workshop en realisatie safety circuits

Deelname : gratis
Aantal deelnemers : slechts 12 plaatsen beschikbaar - Max. 2 personen per bedrijf
Timing : van 13u tot 17u (met diner na de workshop)
Deze workshop wordt gerealiseerd door een samenwerking tussen ATS Merelbeke & Pilz Belgium

Voor deelname, gelieve te registreren via onderstaand registratieformulier.

Registratieformulier

U ontvangt steeds een bevestiging van inschrijving per e-mail. Omdat het aantal deelnemers beperkt is, bevestigen wij de deelnames in volgorde van ontvangst van inschrijving. Indien meerdere personen willen deelnemen, gelieve elke deelnemer apart in te schrijven. Heeft u vragen voor uw registratie, neem dan contact op via marketing@pilz.com of 09 321 75 70.

Persoonlijke gegevens


Ik weet dat mijn persoonsgegevens zonder aanvullende toestemming uitsluitend gebruikt mogen worden voor het uitvoeren van onze overeenkomst en voor het beantwoorden van mijn vragen. Meer informatie over gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, vindt u hier: Pilz data protection
U heeft het recht om de onderstaande toestemming te allen tijde weer in te trekken (een e-mail sturen volstaat). Ik geef Pilz toestemming om de hierboven genoemde gegevens zodanig binnen het bedrijf te bewaren en te verwerken, dat ik ook na de afhandeling van mijn vraag informatie blijf ontvangen over de producten en diensten van Pilz.

* Verplicht veld
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be