België | nederlands

Workshop selectie veiligheidsfuncties

Datum: 4 okt. 2017 - 4 okt. 2017

Pilz is al vele jaren de autoriteit in de wereld van machineveiligheid en veilige automatisering en is een echt kenniscentrum in alle aspecten van de process en machine safety lifecycle. We willen deze kennis graag delen met u in een actieve workshop rond het selecteren van veiligheidsfuncties.

Bij een actieve interventie in het productieproces zorgen veiligheidssensoren voor een optimale beveiliging van machines en installaties. Naargelang de behoeften, toepassing en veiligheidsaspecten kan gekozen worden tussen opto-elektronische oplossingen (lichtgordijnen, scanners,...) veiligheidsschakelaars of vergrendelbare heksystemen.
 
Zoals altijd bij veiligheid wordt de keuze en selectie bepaald door de combinatie van werkbaarheid, economische haalbaarheid en de van toepassing zijnde normen voor het behalen van conformiteit aan de Europese wetgeving inzake.

De rode draad in deze workshop is het beveiligen van een palletiser/wikkelaar applicatie. In deze workshop leert u op een praktische manier de juiste selectie te maken aan de hand van normtechnische achtergrond, demo’s en interactieve workshops.

De volgende topics worden belicht :

  • Analyse installatie
  • Inschatten Performance level EN ISO 13849-1
  • Bepalen safety switches : EN IS0 14119
  • Selectie lichtgordijnen : EN ISO 13855 en EN ISO 13857
  • Demo advanced lichtgordijn : muting/blanking
  • Introductie PNOZ Multi generatie 2
  • Begeleide workshop en realisatie safety circuits

Praktische informatie

Datum: 4 oktober van 9u tot 13u, lunch inbegrepen

Locatie:
gebouwen groothandel Breemes, Vogelsancklaan 260, Zonhoven

Registeren

U ontvangt steeds een bevestiging van inschrijving per e-mail. Omdat het aantal deelnemers beperkt is, bevestigen wij de deelnames in volgorde van ontvangst van inschrijving. Indien meerdere personen willen deelnemen, gelieve elke deelnemer apart in te schrijven. Heeft u vragen voor uw registratie, neem dan contact op via marketing@pilz.com of 09 321 75 70.

Persoonlijke gegevens


* Verplicht veld
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be