Ostfildern (Allemagne), 18 déc. 2018

Pilz met sur le marché une nouvelle génération de systèmes de commande PMCprimo C2 issue de la gamme Pilz Motion Control – pour plus de performance !

La nouvelle génération des systèmes de commande Motion Control Pilz PMCprimo C2 offre, grâce à une performance augmentée, des cadences plus élevées et par conséquent, une augmentation de la qualité de fabrication. Outre une multitude d’interfaces et une entrée codeur, les entrées / sorties digitales ainsi qu’une interface USB pour l’importation et l’exportation des données garantissent aussi une grande flexibilité.

Le système de commande Motion Control PMCprimo C2 est désormais équipé d’un processeur performant de 1,3 GHz. Les utilisateurs bénéficient d’une mise en service rapide grâce à la programmation via le logiciel API selon la CEI 61131. La mise à jour vers la version 3.5 de l’API permet désormais de disposer de tous les avantages d’une programmation orientée objet. Par ailleurs, il est dès maintenant possible de mettre en œuvre des applications hautement performantes comme l’interpolation de trajectoires, grâce à la tâche en temps réel intégrée (temps de traitement : 1 ms).

Extension de la connexion
Le PMCprimo C2 est équipé d’Ethernet en temps réel EtherCAT maître. D’autre part, le PMCprimo C2 est compatible avec les interfaces de communication maître et esclave telles que Modbus/TCP, CAN ou PROFIBUS DP S. Il représente de ce fait une solution flexible pour de multiples domaines d’applications.

Pilz Motion Control pour les tâches les plus variées
Les systèmes de commande PMCprimo disposent des fonctionnalités API et Motion. Au sein d’une installation, ils prennent en charge les automatismes, y compris la gestion des mouvements pour les axes numériques. Il est possible de relier en toute flexibilité jusqu’à 32 axes, à la manière d’un arbre électronique, et de résoudre des tâches de commande numérique simples.
Les fonctions standard, telles que, par exemple, les « coupes à la volée », les « coupes synchronisées » ou les « fonctions de cames », sont déjà enregistrés en tant que blocs fonctions. Les fonctions des machines, telles que le « conditionnement en sacs plastiques », sont également disponibles. Grâce à l’utilisation de fonctions modernes, telles que la maintenance à distance, le paramétrage automatique de composants de systèmes changeants et le partage de toutes les entrées / sorties, il est possible de mettre en œuvre des solutions performantes avec une grande disponibilité.

La nouvelle génération des systèmes de commande Motion Control Pilz PMCprimo C2 offre, grâce à une performance augmentée, des cadences plus élevées et par conséquent, une augmentation de la qualité de fabrication.
La nouvelle génération des systèmes de commande Motion Control Pilz PMCprimo C2 offre, grâce à une performance augmentée, des cadences plus élevées et par conséquent, une augmentation de la qualité de fabrication.

La nouvelle génération des systèmes de commande Motion Control Pilz PMCprimo C2 offre, grâce à une performance augmentée, des cadences plus élevées et par conséquent, une augmentation de la qualité de fabrication.