Avec le système radar de sécurité PSENradar de Pilz, la surveillance des espaces de protection dans des environnements difficiles peut désormais être mise en œuvre pour d’autres applications : grâce à des fonctions de champ visuel étendues, les capteurs radar s’intègrent plus facilement dans différents environnements de production. La flexibilité conférée par les champs visuels adaptables offre en particulier des avantages dans les espaces restreints. D’autre part, le raccordement au protocole de sécurité ouvert Safety over EtherCAT FSoE est désormais possible : les opérations de câblage et les coûts sont moindres.
Ostfildern, Allemagne, 6 mars 2024
Système radar de sécurité PSENradar de Pilz : nouvelles applications grâce au champ visuel élargi et à la connexion FSoE – travailler en toute sécurité dans les conditions les plus difficiles
En plus du capteur radar déjà disponible avec une portée de 0 à 5 mètres, le capteur radar de sécurité PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR est désormais disponible avec une portée de 0 à 9 mètres. Une sécurisation efficace des applications mobiles est ainsi possible.
Angle de vue flexible = plus de productivité
Les deux capteurs offrent désormais la possibilité de configurer les champs visuels de manière flexible : En plus de l’angle de vue symétrique, il est désormais possible de définir des angles de vue asymétriques et en forme de corridor. Le PSENradar peut ainsi être utilisé en toute fiabilité dans différents environnements de production. Cela permet par ailleurs de gagner de la place dans la production, en particulier dans les espaces restreints, par exemple lorsque les machines sont très proches les unes des autres ou lorsque les voies d’accès passent directement devant les machines. Comme il est désormais possible de configurer les réglages du champ visuel de manière plus individuelle, le capteur radar peut être placé avec davantage de flexibilité, sans pour autant restreindre les opérations de production. Cela permet non seulement de renforcer la sécurité dans les environnements difficiles, mais aussi d’augmenter la productivité.
Le radar fait le lien
Associé au micro automate configurable PNOZmulti 2 de Pilz, le PSENradar propose une solution complète de sécurité pour la surveillance des espaces de protection, y compris pour le transfert de données en toute sécurité via FSoE dans le système de communication EtherCAT. La nouvelle unité de contrôle du système radar PSENradar permet ainsi la fonctionnalité FSoE selon la norme CEI 61508 pour les applications de sécurité jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité SIL 3. En tant que FSoE-MainInstance (FSoE Master), le PNOZmulti 2 réunit dans un même appareil la surveillance de toutes les fonctions de sécurité d’une application radar et établit des liaisons avec FSoE SubordinateInstances (FSoE Subscribers) de sécurité sur le réseau.
Grâce à la solution complète composée du micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 en tant que FsoE-MainInstance et du système de radar de sécurité, cette mise en réseau de sécurité peut être mise en œuvre facilement et avec un câblage minimal en tant que solution à un seul câble.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]