Ostfildern, Allemagne, 21 avr. 2020

Un nouvel actionneur pour une nouvelle dimension de la sécurité !

Les capteurs de sécurité codés PSENcode de Pilz réunissent une infraudabilité maximale dans un espace réduit grâce à la technologie à transpondeur RFID. Ils offrent désormais une nouvelle solution pour les applications avec un espace restreint dans lesquelles la priorité est donnée à la hauteur d’installation : avec une hauteur de seulement 3 mm, le nouveau PSENcode low profile actuator est actuellement le plus petit actionneur au monde.

Le PSENcode low profile actuator complète les capteurs de sécurité PSENcode en dimensions étroites ou compactes et peut être combiné avec eux. En raison de sa hauteur extrêmement faible, il est idéalement adapté aux applications avec un espace restreint. L’actionneur peut être collé ou vissé et, par conséquent, être utilisé sur du plexiglas. Une distance de commutation de sécurité de 6 mm indépendante du support est un avantage supplémentaire. Grâce à cette polyvalence d’installation, les utilisateurs bénéficient d’une grande liberté de conception des machines.

Les capteurs de sécurité codés offrent une surveillance en toute sécurité jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13489-1 ou SIL CL 3 selon l’EN/CEI 6206. Le PSENcode prend ainsi en charge la surveillance en toute sécurité jusqu’à trois positions qui peuvent être différenciées en toute sécurité par le capteur. L’analyse intégrée et la réduction des entrées de sécurité sur l’unité de contrôle font des capteurs de sécurité codés PSENcode une solution économique.

Vous obtiendrez plus d’informations sur le produit ici

Le nouvel actionneur PSENcode low profile actuator de Pilz se caractérise par une très faible hauteur de seulement 3 mm. Il complète les capteurs de sécurité PSENcode, qui peuvent donc être utilisés de manière encore plus flexible. (Photo : Pilz GmbH & Co. KG)
Le nouvel actionneur PSENcode low profile actuator de Pilz se caractérise par une très faible hauteur de seulement 3 mm. Il complète les capteurs de sécurité PSENcode, qui peuvent donc être utilisés de manière encore plus flexible. (Photo : Pilz GmbH & Co. KG)

Le nouvel actionneur PSENcode low profile actuator de Pilz se caractérise par une très faible hauteur de seulement 3 mm. Il complète les capteurs de sécurité PSENcode, qui peuvent donc être utilisés de manière encore plus flexible. (Photo : Pilz GmbH & Co. KG)

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be