Ostfildern, Allemagne, 8 avr. 2021

La gamme de capteurs de position et capteurs de proximité de Pilz s’enrichit du nouvel arrêt d’urgence à câble compact PSENrope mini – un arrêt de sécurité le long du convoyeur !

Pour la sécurisation fiable et économique des installations de convoyage et des machines, Pilz ajoute à sa gamme de capteurs de position et capteurs de proximité le nouvel arrêt d’urgence à câble compact PSENrope mini. Cette variante peu encombrante et peu coûteuse de l’arrêt d’urgence à câble PSENrope permet de couper les processus de fonctionnement via un actionnement manuel et constitue ainsi une solution économique pour la fonction d’arrêt d’urgence.

La fonction d’arrêt d’urgence mécanique du PSENrope mini peut être déclenchée à tout moment soit en appuyant sur le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence intégré, soit en tirant sur la corde. Pour les applications étendues, par exemple dans le secteur de l’emballage, le PSENrope mini permet ainsi un arrêt d’urgence fiable et flexible. 

Sécurisation conviviale et compacte des convoyeurs
Grâce au câble pouvant atteindre 30 mètres de long, même les applications étendues peuvent être utilisées et sécurisées en toute convivialité au moyen d’un seul arrêt d’urgence à câble PSENrope mini. Cet arrêt d’urgence à câble prend peu de place. Par ailleurs, les variantes à tête droite ou coudée permettent un montage particulièrement flexible. Quand il doit être monté de manière masquée en raison de la conception de la machine, la variante avec bouton reset intégré est utilisée. Grâce à son solide boîtier en métal ou en matière plastique classé IP67, le PSENrope mini convient aussi bien pour les applications intérieures qu’extérieures avec une température ambiante comprise entre -30 °C et +75 °C. 

Les arrêts d’urgence à câble PSENrope et PSENrope mini renforcent la sécurité des convoyeurs et des installations étendues dans les secteurs de l’emballage, de l’automobile et du textile, ainsi que dans les aéroports.

Vous trouverez de plus amples informations sur le produit en cliquant ici

Avec son câble de 30 mètres de long, l’arrêt d’urgence à câble PSENrope mini de Pilz offre un système d’arrêt d’urgence fiable et économique pour les applications de convoyeur étendues, par exemple dans le secteur de l’emballage. (Photo : Pilz GmbH & Co.KG)
Avec son câble de 30 mètres de long, l’arrêt d’urgence à câble PSENrope mini de Pilz offre un système d’arrêt d’urgence fiable et économique pour les applications de convoyeur étendues, par exemple dans le secteur de l’emballage. (Photo : Pilz GmbH & Co.KG)

Avec son câble de 30 mètres de long, l’arrêt d’urgence à câble PSENrope mini de Pilz offre un système d’arrêt d’urgence fiable et économique pour les applications de convoyeur étendues, par exemple dans le secteur de l’emballage. (Photo : Pilz GmbH & Co.KG)

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be