Ostfildern (Allemagne), 12 juil. 2018

Le nouveau module d’entrées analogiques pour les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz optimise les déroulements des process – pour une détection en toute sécurité de la température, du niveau de remplissage, et plus encore

Le nouveau module d’entrées analogiques PNOZ m EF 4AI vient compléter la gamme de produits des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2. Il permet de détecter et de surveiller des process au choix en toute sécurité jusqu’à PL e ou SIL CL 3. Le programme du module autonome (mIQ) qui permet de régler des valeurs diversifiées représente un avantage particulier. Il entraîne un traitement plus rapide directement dans le module ainsi qu’une surveillance plus sûre et plus précise des process.

Il surveille en toute fiabilité la pression, la température, le débit, la distance et le niveau de remplissage, ou encore la vitesse et la traction des câbles. À cela s’ajoutent les déroulements des process, états de force, opérations de pliage ou encore les mesures de la distance.

Valeur ajoutée par une assistance intelligente
Grâce au traitement décentralisé dans le module, le programme du module autonome mIQ assure des temps de réponse rapides. Le PNOZ m EF 4AI met à disposition de nouveaux blocs logiciels pour l’entrée, la plausibilité, la mise à l’échelle et les fonctions arithmétiques via le logiciel PNOZmulti Configurator. Dès la configuration, les valeurs de mesure analogiques peuvent être mises à l’échelle sous forme de valeurs numériques dans une unité au choix. La surveillance de la valeur seuil, de la plage ou de la zone de travail peut être paramétrée en quelques clics seulement via le logiciel. La définition garantit que la plage de mesures standard des capteurs est respectée en toute sécurité, permettant ainsi l’application simple des standards industriels courants. Dans l’ensemble, le programme du module permet une création de projets en toute simplicité ainsi qu’une commande plus précise et plus rapide des processus.

Utilisation au choix – sécurité maximale
Le nouveau module d’entrées analogiques fournit quatre entrées de courant analogiques de sécurité de 4 à 20 mA, indépendantes les unes des autres, avec une résolution de 15 bits signés. La plage de mesures est comprise entre 0 et 25 mA. Les entrées analogiques sont destinées au raccordement de convertisseurs de mesure ou de codeurs prenant en charge des signaux de tension standardisés.
Pour cela, de nombreux blocs analogiques viennent compléter le logiciel PNOZmulti Configurator. Grâce à eux, il est possible de détecter et de surveiller en toute sécurité les valeurs de mesure au choix telles que la pression, la température, le niveau de remplissage, la distance jusqu’à la catégorie de sécurité la plus élevée.

Des réactions rapides réduisent les temps d’arrêt
Des fonctions arithmétiques telles que la détermination de la valeur moyenne ou le calcul de la pression différentielle facilitent la mise en œuvre et permettent un diagnostic plus précis et plus rapide. Jusqu’à six valeurs analogiques peuvent être transmises par module à un bus de terrain, de manière à permettre une intervention plus rapide dans le process. En association avec le logiciel de visualisation PASvisu de Pilz, les valeurs analogiques peuvent être affichées et analysées, ce qui permet par ailleurs de réduire les temps d’arrêt. Grâce au PNOZmulti 2, les utilisateurs bénéficient d’une création de projets et d’une mise en service rapides.

En plus des nombreuses possibilités d’utilisation dans la construction de machines spéciales et en série ou encore dans le secteur agroalimentaire, l’utilisation du nouveau module d’entrées analogiques de Pilz offre des avantages en particulier dans les secteurs d’activités des techniques de process et les procédés industriels, par exemple pour les commandes de brûleurs.

Plus d’informations sur le produit

Le module d’entrées analogiques PNOZ m EF 4AI complète la gamme de produits des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz et offre un traitement plus rapide et un diagnostic optimisé.
Le module d’entrées analogiques PNOZ m EF 4AI complète la gamme de produits des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz et offre un traitement plus rapide et un diagnostic optimisé.

Le module d’entrées analogiques PNOZ m EF 4AI complète la gamme de produits des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz et offre un traitement plus rapide et un diagnostic optimisé.