Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 21 déc. 2016

Nouvelles barrières immatérielles PSENopt slim de Pilz pour les applications qui requièrent un faible encombrement – une protection pour les espaces les plus étroits

Pilz élargit son offre de barrières immatérielles avec la gamme PSENopt slim, qui, grâce à leur boîtier fin, sont surtout adaptées aux applications qui requièrent un faible encombrement. Dans ces applications, ces nouvelles barrières ultra fines assurent la protection des doigts et des mains, en fonction de l’exigence, jusqu’au niveau de performance (PL) e le plus élevé.

Les barrières immatérielles PSENopt slim sont adaptées aux zones qui requièrent un faible encombrement avec des machines nécessitant des interventions cycliques, comme par exemple, pour les travaux d’insertion ou le chargement et le déchargement du matériel. Grâce à la fonction de mise en cascade sans zones mortes, elles offrent une protection efficace contre le chevauchement et le contournement conformément à la CEI 61496-2.

Une protection efficace voire plus
À l’aide de l’affichage-LED, l’utilisateur peut identifier en un coup d’œil les causes principales de l’arrêt d’une machine. De ce fait, la disponibilité des machines peut être augmentée.
Les PSENopt slim peuvent être installées rapidement et simplement grâce aux aides de montage adaptées. Par ailleurs, les PSENopt slim disposent d’accessoires complets comme les miroirs de renvoi de faisceaux et les gabarits (tiges) de test.

Un équipement pour tous les cas de sécurité
Il existe une multitude de variantes pour les différentes applications : le constructeur peut choisir entre les barrières immatérielles de type 2 et de type 4 selon l’EN/CEI 61496-1/-2 ainsi que les variantes correspondantes pour la protection des doigts et des mains. Le choix peut se faire parmi différentes hauteurs du champ de protection – de 150 mm à 1 200 mm.

Associées par exemple aux relais de sécurité PNOZsigma ou aux systèmes de commande configurables PNOZmulti, les PSENopt slim offrent à l’utilisateur une solution économique et complète pour la sécurité des machines.

 

Grâce à leur architecture étroite, les PSENopt slim assurent une sécurité maximale dans les applications qui requièrent un faible encombrement. Là, les barrières immatérielles de type 2 et de type 4 satisfont à la protection des doigts et des mains en fonction de l’application.

Grâce à leur architecture étroite, les PSENopt slim assurent une sécurité maximale dans les applications qui requièrent un faible encombrement. Là, les barrières immatérielles de type 2 et de type 4 satisfont à la protection des doigts et des mains en fonction de l’application.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be