Sicherer Scharnierschalter PSENhinge

Komplettlösung für trennende Schutzeinrichtungen

Sicherer Scharnierschalter PSENhinge

Die sicheren Scharnierschalter PSENhinge bieten Ihnen eine sichere Komplettlösung für trennende Schutzeinrichtungen aus Scharnier und Sicherheitsschalter. Sie sind für dreh- und schwenkbare Türen und Klappen geeignet.

Als Anwender profitieren Sie nicht nur von einer hohen Verfügbarkeit ihrer Anlagen, sondern auch vom Manipulationsschutz, da PSENhinge verdeckt in die Schutzeinrichtungen eingebaut werden. Die sicheren Scharnierschalter PSENhinge entsprechen der Schutzart IP67 und sind damit auch ideal für den hygienekritischen Bereich geeignet!

Notwendiges Zubehör an Kabeln, Steckern und Adaptern finden Sie im Bereich Anschlusstechnik

Sichere Komplettlösung für maximale Flexibilität

  • sichere Komplettlösung für dreh- und schwenkbare, trennende Schutzeinrichtungen aus Scharnier und Sicherheitsschalter
  • Einsatz in Verbindung mit Steuerungen von Pilz für Anwendungen hoher Sicherheitsanforderungen
  • manipulationssicher und platzsparend, da direkt in Schutzeinrichtung integriert
  • höchste Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit in Montage, Anschluss und Justage
  • wartungsarm aufgrund der stabilen Ausführung und der Resistenz gegenüber Verschmutzungen
Sichere Komplettlösung für maximale Flexibilität

Merkmale des Scharnierschalters

Merkmale des Scharnierschalters
  • Scharnierschalter zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3
  • einsetzbar in Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN/IEC 62061 bei Verwendung von zwei Schaltern
  • Schaltpunkt von 0° bis 270° frei einstellbar und nachjustierbar
  • Kontakte: 2 NC
  • Schutzart: IP67
  • isolierstoffgekapselte Bauform

PSENhinge im Einsatz

PSENhinge ist geeignet für dreh- und schwenkbare Türen sowie Klappen. Durch den verdeckten Einbau in die Schutzeinrichtung wird ein hoher Manipulationsschutz erreicht. Setzen Sie sichere Scharnierschalter von Pilz auch dort ein, wo starke Verschmutzungen auftreten, denn PSENhinge entsprechen der Schutzart IP67.

PSENhinge im Einsatz

Brancheneinsatz des Scharnierschalters

Unser Produktspektrum: Sichere Scharnierschalter PSENhinge

Sichere Scharnierschalter PSENhinge

Unsere Scharnierschalter bieten Ihnen eine hohe Flexibilität in Montage, Anschluss und Justage. Zudem erlauben sie den Aufbau von rechts und links anschlagenden Systemen.
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld