Safety Device Diagnostics

Einfache Diagnose für reduzierte Serviceeinsätze

Safety Device Diagnostics

Mit der Safety Device Diagnostics (SDD) können Sie erweiterte Diagnosedaten von Pilz Sicherheitsgeräten abrufen. Reduzieren Sie dadurch die Serviceeinsätze bei Ihren Kunden! Als Endanwender profitieren Sie von einer höheren Maschinenverfügbarkeit und reduzierten Stillstandszeiten.

Dank ihrer einfachen Erweiterbarkeit unterstützt die Safety Device Diagnostics den mechatronischen Ansatz. Sie besteht aus einem Feldbusmodul mit Verteiler und den jeweiligen Sicherheitsgeräten (z. B. PSENcode). Die konventionellen Meldekontakte an den Sicherheitsgeräten werden durch das Feldbusmodul automatisch aktiviert und für das Diagnosesystem befähigt.

Notwendiges Zubehör an Kabeln, Steckern und Adaptern finden Sie im Bereich Anschlusstechnik

Gleicher Sensor, erweiterte Diagnose

  • umfangreiche Diagnose zur Vermeidung von Serviceeinsätzen und Verminderung von Stillstandszeiten – z. B. durch Fernwartung via Webserver
  • einfache Diagnose dank Verwendung der gleichen Sensoren und optionaler IP67-Verkabelung
  • direkter Informationserhalt durch integriertes Display am Feldbusmodul
  • schnelle und einfache Installation durch Reihenschaltung im Feld
  • ein Schnittpunkt zum Anlagenbus für alle Sicherheitsgeräte
  • Anschluss von Fremdgeräten direkt über die I/Os am Feldbusmodul möglich
  • wirtschaftliche Komplettlösung aus einer Hand – z. B. mit PNOZ X oder PNOZsigma

Merkmale der Safety Device Diagnostics

Merkmale der Safety Device Diagnostics
  • System besteht aus Feldbusmodul, Verteiler und Sicherheitsgeräten
  • automatische Aktivierung der Sicherheitsgeräte durch das Feldbusmodul
  • passend für 16 Sensoren in Reihe oder einzeln verdrahtet
  • 6 zusätzlich konfigurierbare I/Os
  • Kabellängen: insgesamt max. 900m, 50m von Gerät 1 zu Gerät 2, 150m vom letzten Gerät zu Kommunikationsmodul
  • Reaktionszeiten (nicht sicherheitsrelevant): für sicherheitsrelevante Daten siehe einzelnes Sicherheitsgerät, Diagnosedaten < 1 Sekunde

Sicherheitsgeräte jederzeit und von überall im Blick

Die Sicherheitsgeräte (z. B. PSENcode) werden durch das Feldbusmodul automatisch aktiviert. Dadurch werden die Meldekontakte für die Safety Device Diagnostics befähigt. So sind beispielsweise eine einfache Reihenschaltung von Sensoren im Feld sowie die Fernwartung via Webserver möglich.

Die Safety Device Diagnostics ist also die ideale Lösung für Ihre Applikation: Behalten Sie jederzeit und von überall den Überblick über die Sicherheitsgeräte!

Anwendungen Safety Device Diagnostics

Brancheneinsatz der Safety Device Diagnostics

Unser Produktspektrum: Safety Device Diagnostics

Feldbusmodule

Die Feldbusmodule der Safety Device Diagnostics mit integriertem Display sind passend zu Ihrem Anlagenbus oder zur Anbindung an Ihren PC verfügbar.

Verdrahtungshilfen

Verdrahtungshilfen benötigen Sie für die schnelle und einfache Installation der Safety Device Diagnostics.

Zubehör Safety Device Diagnostics

Hier erhalten Sie das passende Zubehör für die Safety Device Diagnostics, z. B. Federkraftklemmen und Schraubklemmen.
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: pilz@pilz.at

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld