Pressemappe SPS Smart Production Solutions 2024

Liebe Redakteurinnen und Redakteure, Sie finden alles Material unserer Pressemappe zur diesjährigen SPS Smart Production Solutions 2024 an dieser Stelle. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Informationen für Ihre Berichterstattung nutzen!

Wenn Sie Fragen haben oder weiteres Material wünschen, wenden Sie sich bitte an [email protected]

Pressemeldungen

Im Rahmen der SPS Smart Production Solutions (12.-14.11.24) stellt Pilz seine ganzheitlichen Automatisierungslösungen inklusive Safety und Security für eine digitalisierte Industriewelt in den Mittelpunkt. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz auf der Smart Production Solutions 2024, Halle 9, Stand 370 – „Safety und Security in Transformation“ - Sichere Automatisierung für die Transformation!

Im Rahmen der SPS Smart Production Solutions (12.-14.11.24) stellt Pilz seine ganzheitlichen Automatisierungslösungen inklusive Safety und Security für eine digitalisierte Industriewelt in den Mittelpunkt. Zu den Schwerpunktthemen gehört die sichere und flexible Konnektivität. Im Pilz-Fokus stehen Lösungen mit der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2, die den direkten Anschluss ins Feld vereinfachen. Zudem hat Pilz die Miniaturisierung als Treiber einer nachhaltigen Industrie-Transformation im Blick: Für die Absicherung von Schutztüren zeigt der Experte sein neues, kompaktes Schutztürsystem PSENmgate, das Sicherheitszuhaltung und Bedienelement zugleich ist. Mit im Messegepäck ist auch die neue induktive Variante des Sicherheitsschalters PSENini, der keinen proprietären Betätiger mehr benötigt.

Mehr
Der IndustrialPI von Pilz ist als Industrie-PC vielseitig einsetzbar: für die Automatisierungs- und für die Antriebstechnik. IndustrialPI kann als IIOT-Gateway oder Soft-PLC genutzt werden. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

IndustrialPI von Pilz: Vielseitig einsetzbarer Industrie-PC für Automatisierungs- und Antriebstechnik- Wandelbar: IIOT-Gateway oder Soft-PLC

Mit IndustrialPI stellt Pilz einen offenen und modularen Industrie-PC vor. Er besitzt eine frei verfügbare Open-Source-Software und bietet zahlreiche Ein- und Ausgangsmodule. Dadurch lässt sich der Industrie-PC als Gateway in Industrial-Internet-Umgebungen (IIOT) oder als Soft-PLC in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen einsetzen. IndustrialPI stellt eine einfach zu handhabende Lösung für die Umsetzung von Industrie-4.0-Konzepten dar.

Mehr
Das neue sichere Schutztürsystem PSENmgate kombiniert die klassische Sicherheitszuhaltung PSENmlock mit dem Bedienelement PITgatebox von Pilz in einer kompakten Lösung. In Summe spart PSENmgate wichtigen Platz an der Maschine und durch eine vereinfachte Verdrahtung Zeit für die Montage. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Neues kompaktes Schutztürsystem PSENmgate als Komplettsystem für das sichere Zuhalten und Bedienen von Pilz - Kompakt kombinierte Sicherheit – energieeffizient zuhalten + bedienen!

Die Miniaturisierung ist ein wichtiger Aspekt der industriellen Transformation, sie sorgt für leistungsfähige und nachhaltige Prozesse. Denn „kleinere“ Lösungen sparen Platz und Energie. Pilz unterstützt diesen Aspekt u.a. mit sicheren Sensoriklösungen: Das neue sichere Schutztürsystem PSENmgate kombiniert die klassische Sicherheitszuhaltung PSENmlock mit dem Bedienelement PITgatebox von Pilz in einer kompakten Lösung. Als kompaktes System benötigt es weniger Platz an der Schutztür. Gleichzeitig bietet PSENmgate höchsten Manipulations- und Umgehungsschutz für die Absicherung von Schutztüren. Das gewährleistet die Sicherheit an der Maschine oder Anlage dank eines störungsfreien Produktionsprozesses.

Mehr
Durch die Integration des Zugangsberechtigungssystems PITreader card unit in die Taster-Unit PITgatebox bietet Pilz Anwendern mehr Flexibilität. Gleichzeitig lassen sich Safety und Security an Sicherheitszuhaltungen einfacher umsetzen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Taster-Unit PITgatebox von Pilz jetzt mit Zugangsberechtigung im Kartenformat - Schutztüren safe und secure bedienen

Für die Taster-Unit PITgatebox stellt das Automatisierungsunternehmen Pilz seine neue Variante mit integriertem Zugangsberechtigungssystem PITreader card unit vor. Mit den dazugehörigen RFID-Transponderkarten authentifizieren Anwender sich direkt an der PITgatebox. So bietet Pilz eine einfache Bedienung von Sicherheitszuhaltungen und gleichzeitig mehr Flexibilität für die Regelung von Zugängen. Das neue Komplettpaket für Schutztürsysteme erhöht den Grad an Safety und Industrial Security an der Maschine.

Mehr

Weitere Inhalte

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld