Ostfildern, 12.11.2024

Taster-Unit PITgatebox von Pilz jetzt mit Zugangsberechtigung im Kartenformat - Schutztüren safe und secure bedienen

Für die Taster-Unit PITgatebox stellt das Automatisierungsunternehmen Pilz seine neue Variante mit integriertem Zugangsberechtigungssystem PITreader card unit vor. Mit den dazugehörigen RFID-Transponderkarten authentifizieren Anwender sich direkt an der PITgatebox. So bietet Pilz eine einfache Bedienung von Sicherheitszuhaltungen und gleichzeitig mehr Flexibilität für die Regelung von Zugängen. Das neue Komplettpaket für Schutztürsysteme erhöht den Grad an Safety und Industrial Security an der Maschine.

Mit PITreader card unit setzen Betreiber ein flexibles und effizientes Zugangsberechtigungsmanagements an der Schutztür um. Auf der RFID-Zugangskarte PITreader card ist hinterlegt, welche Berechtigungen die Person hat. So können ausschließlich qualifizierte Personen Befehle wie Aktivieren, Stoppen oder das Quittieren der Maschine ausführen. Das schützt die Maschine oder Anlage zuverlässig gegen Fehlbedienung oder gar Manipulation und reduziert Maschinenstillstände.

Eine Karte für verschiedene Einsatzbereiche
PITreader card ist sowohl frei beschreibbar als auch in einer vorkonfigurierten Variante erhältlich. Neben PITreader card können im Unternehmen bereits vorhandene RFID-fähige Karten, nach den Normen ISO/IEC 14443-A und ISO/IEC 15693, genutzt werden. Zudem können mit PITreader key und sticker weitere Transponder von Pilz mit dem Zugangsberechtigungssystem PITreader card unit verwendet werden. Die RFID-Transponder vereinen verschiedene Berechtigungen für unterschiedliche Maschinen, was für den Anwender intuitiv und zeitsparend zu handhaben ist.

Flexibler Einsatz an der Schutztür
Dank des schlanken Designs lässt sich die robuste Bedieneinheit PITgatebox einfach an handelsüblichen Profilsystemen montieren. Der drehbare Montagewinkel erlaubt zudem eine flexible Platzierung an der Schutztür. Die Installation erfolgt dank M12, 12-poligem Anschluss schnell und ohne Verdrahten. Insbesondere in Verbindung mit den Sicherheitszuhaltungen PSENmlock und PSENslock erhält der Betreiber mit PITgatebox eine modulare Schutztürlösung aus einer Hand, die Safety und Security bietet.

Durch die Integration des Zugangsberechtigungssystems PITreader card unit in die Taster-Unit PITgatebox bietet Pilz Anwendern mehr Flexibilität. Gleichzeitig lassen sich Safety und Security an Sicherheitszuhaltungen einfacher umsetzen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Durch die Integration des Zugangsberechtigungssystems PITreader card unit in die Taster-Unit PITgatebox bietet Pilz Anwendern mehr Flexibilität. Gleichzeitig lassen sich Safety und Security an Sicherheitszuhaltungen einfacher umsetzen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Durch die Integration des Zugangsberechtigungssystems PITreader card unit in die Taster-Unit PITgatebox bietet Pilz Anwendern mehr Flexibilität. Gleichzeitig lassen sich Safety und Security an Sicherheitszuhaltungen einfacher umsetzen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld