Kódovaný bezdotykový bezpečnostní spínač PSENcode

Bezpečnostní spínače pro monitorování bezpečnostních vstupů a polohy

Kódovaný bezdotykový bezpečnostní spínač PSENcode

Spínače PSENcode slouží jak k monitorování postavení oddělovacích ochranných zařízení podle normy EN 60947-5-3, tak i k monitorování polohy. Díky integrovanému vyhodnocování a standardním rozhraním je PSENcode kompatibilní s produkty jiných výrobců. Kódovaný bezpečnostní spínač se optimálně začlení i do konkrétního prostředí a umožní dodatečné přestrojení Vašich zařízení!

Zkombinujte PSENcode se Safety Device Diagnostics a můžete vyhodnocovat velké množství diagnostických dat. Tím zabráníte častým zásahům servisu a zkrátíte doby odstávek!


PSENcode pro monitorování ochranných dveří

Pro monitorování ochranných dveří nabízí PSENcode - jak ve štíhlém, kompaktním i velkém provedení - díky technologii RFID maximální ochranu proti manipulaci. V unikátním plně kódovaném provedení existuje jen jeden aktuátor, který snímač akceptuje (princip klíče a zámku). Díky zapojení v sérii s dalšími snímači jako PSENcode, PSENslock, PSENsgate do úrovně bezpečnostní kategorie PL e podle normy EN/ISO 13849-1 získáte velmi ekonomické a zároveň bezpečné řešení!


PSENcode pro monitorování polohy

Varianta kódovaného bezpečnostního spínače PSEN csx.19 je vhodná k bezpečnému monitorování polohy. Spínač PSENcode přebírá funkci spolehlivého monitorování až tří poloh, které jsou rozlišovány snímačem. Diagnostika probíhá rychle a optimálně z hlediska obsluhy na základě ukazatele LED bez ohledu na to, zda je použit kompaktní nebo velký tvar. Vzhledem k použitému způsobu připojení (konektor M12, 5pólový) se nový PSENcode perfektně začlení do jakéhokoli systému!

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

Novinka: Nejnižší ovladač na světě - PSENcode low profile actuator

Nyní je možné kombinovat bezpečnostní spínač PSENcode v úzkém nebo kompaktním provedení s PSENcode low profile aktuátorem. Svou výškou pouhé 3,8 mm je vynikajícím řešením pro aplikace s kritickým nedostatkem místa. Ovladač je možné lepit i šroubovat a může být tedy instalován i na plexisklo.

PSEN cs low profile actuator

Maximální ochrana proti manipulaci při minimálním rozměru - výhoda, kterou využijete

  • Maximální bezpečnost a použitelnost Vašich zařízení
  • nejvyšší ochrana proti manipulaci
  • mnohostranné využití a flexibilní montáž
  • odolnost proti otřesům a vibracím
  • díky kompaktnímu pouzdru je instalace úsporná z hlediska místa
  • přehledné kontrolky LED umožňují rychlou diagnostiku
  • bezpečné kompletní řešení ve spojení s bezpečnou řídicí technikou

Společné znaky kódovaných bezpečnostních spínačů

Společné znaky kódovaných bezpečnostních spínačů
  • Funkce: technologie transpondérů RFID (nemagnetický princip účinnosti)
  • Diagnostické rozhraní: 3 LED
  • Tvar: úzký, kompaktní nebo velký
  • Výstupy: 2 bezpečnostní výstupy
  • Vstupy: 2 bezpečnostní vstupy
  • Krytí: IP67/IPK69K
  • Kódování PSENcode pro monitorování ochranných dveří: kódovaný, plně kódovaný, unikátně plně kódovaný
  • Kódování PSENcode pro monitorování polohy: kódovaný

Monitorování polohy a ochranných dveří s bezdotykovými snímači PSENcode

Varianty kódovaných bezpečnostních spínačů pro různé aplikace: od klasických obráběcích strojů až po aplikace využívající roboty. PSENcode přebírá buď funkci monitorování bezpečnostní brány nebo bezpečné monitorování až tří poloh.

Monitorování polohy a ochranných dveří s bezdotykovými snímači PSENcode

Použití kódovaných bezpečnostních spínačů v různých oborech

Spektrum našich produktů: Kódované bezpečnostní spínače PSENcode

PSENcode – velká konstrukce

Vyberte si vhodnou variantu spínače PSENcode v odpovídající velikosti pro bezpečné monitorování ochranných dveří! PSEN cs1.19n je vhodný pro monitorování pozic s až třemi ovladači.

Příslušenství ke spínačům PSENcode

Perfektně přizpůsobeno bezpečnostnímu spínači PSENcode: montážní pomůcky pro rychlou a jednoduchou montáž.

PSENcode – štíhlá konstrukce

Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode ve štíhlém provedení se používání pro monitorování ochranných dveří. Může být flexibilně využíván díky různým směrům ovládání a spínacím vzdálenostem.

PSENcode – kompaktní konstrukce

Malý kódovaný bezpečnostní spínač s maximální ochranou proti manipulaci využijete pro monitorování ochranných dveří. Využijte PSEN cs3.19 pro spolehlivé monitorování polohy s až třemi aktuátory.

Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode

Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode key umožňuje přístup k funkcím stroje pouze oprávněným osobám a brání opětovnému rozběhu stroje.
Nahoru
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+421 52 772 8201
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole