Ručně ovládaný povelový vysílač PITjog

S povelovými vysílači budete mít všechna nebezpečí pod kontrolou

Ručně ovládaný povelový vysílač PITjog

Ručně ovládané přístroje se používají tam, kde je zapotřebí provádět práce v nebezpečné zóně strojů a zařízení. Využijte ručně ovládané povelové snímače, abyste mohli ručně řídit funkce strojů např. při otevřených ochranných dveřích.

Přehled výhod povelového vysílače

  • Bezpečná práce v nebezpečném prostoru strojů a zařízení
  • Jednoduché sledování procesů při otevřených ochranných dveřích
  • Ergonomicky tvarované pouzdro pro komfortní obsluhu
Přehled výhod povelového vysílače

Vlastnosti rozšiřovacích modulů

Vlastnosti rozšiřovacích modulů
  • Plastová skříňka se třemi tlačítky
  • Dvě tlačítka pro funkci dvouručního ovládání, jedno tlačítko pro reset
  • Krytí IP50
  • Robustní plastový kryt
  • Jednoduchá obsluha tlačítkem
  • Nepatrná hmotnost
  • Velký akční rádius díky spirálovému kabelu
  • Chráněné a bezpečné uložení v držáku

Bezpečné zvládání rizik

Používejte povelové vysílače na ochranu osob v potenciálně nebezpečných situacích! To jsou případy, kdy při zvláštním provozním režimu stroje musí být účinek ochranného zařízení zcela nebo částečně potlačen.

Typické příklady používání povelového vysílače:

  • seřizování strojů
  • servisní práce
  • sledování procesu
  • testovací režim
Bezpečné zvládání rizik

Vytvořte si vlastní řešení!

Vytvořte si vlastní řešení!

Zkompletujte si Vaše řešení a využívejte výhod bezpečné práce v nebezpečných zónách Vašich strojů a zařízení! K tomu právě slouží povelové vysílače v kombinaci s vyhodnocovacími jednotkami Pilz:

  • dvouruční ovládání P2HZ
  • bezpečnostní spínače PNOZ s6
  • bezpečnostní spínače PNOZ e2.1p
  • dvouruční modul z modulárního bezpečnostního systému PNOZmulti
  • řízení automatizačních systémů PSS 4000

PITjog je využitelný v jakémkoli oboru!

Naše portfólio: Ručně ovládaný povelový vysílač PITjog

Ručně ovládaný povelový vysílač PITjog

Ruční povelový vysílač PITjog je vhodný pro obouruční ovládání.

Příslušenství PITjog

Zjistěte více informací o vhodném příslušenství pro povelové vysílače PITjog.
Nahoru
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+421 52 772 8201
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole