Tlačítková jednotka PITgatebox

Jednoduché ovládání systému ochranných dveří

Tlačítková jednotka PITgatebox

S tlačítkovou jednotkou PITgatebox můžete snadno a flexibilně ovládat spínače a systémy ochranných dveří. Integrace PITreader přináší další bezpečnostní faktor – autentizaci uživatele. To umožní pomocí klíče RFID prověřit oprávnění uživatele před manipulací s dveřmi. V závislosti na kvalifikaci a úkolech pracovníků tak lze zajistit, aby k zařízení měl přístup jen okruh pověřených osob.

Příkazy jako Aktivovat, Stop nebo Potvrdit tak mohou být stroji vydávány teprve po ověření příslušné osoby. Stroj je tedy optimálně chráněn proti chybné obsluze nebo dokonce manipulaci. Robustní ovládací jednotku je možné díky štíhlému designu snadno a rychle namontovat na běžné profilové systémy.

 

PITgatebox s PITreader se dodává ve dvou předkonfigurovaných variantách s výstupem kabelu nahoře nebo dole, takže nabízí maximální flexibilitu pro individuální aplikace.
Zejména ve spojení s bezpečnými systémy ochranných dveří PSENmlock a PSENslock představuje PITgatebox modulární, individuální řešení přizpůsobené potřebám Vašich ochranných dveří. Výhodou je také dodávka od jednoho výrobce.

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

NEW: Tlačítková jednotka PITgatebox s PitReader - obsluha se systémem ochrany přístupových oprávnění

Pomocí individuálních klíčů RFID se mohou pracovníci identifikovat prostřednictvím PITgatebox s integrovaným čtecím modulem PITreader. Tím je zajištěno, že k zařízení mají přístup pouze oprávnění pracovníci, kteří mohou vydávat příkazy k aktivování, zastavení nebo potvrzení stroje. Při instalaci do modulárního systému ochranných dveří přitom spojíte aspekty Safety- & Security pro optimální zabezpečení ochranných dveří s ochranou přístupu.

Tlačítková jednotka PITgatebox s PitReader

Tlačítková jednotka PITgatebox: nové varianty pro větší flexibilitu

Tlačítková jednotka PITgatebox

Tlačítková jednotka PITgatebox je dostupná v řadě nových variant a umožní Vám ještě flexibilnější využití pro individuální řešení Vašich ochranných dveří. Seznamte se s různými kombinacemi tlačítek, spínačů a tlačítek nouzového zastavení.

Prohlédněte si zde nové varianty 

Přehled výhod ovládací jednotky PITgatebox

  • Jednoduché ovládání spolu s vysokou kvalitou a dokonalým designem
  • PITreader s klíčem RFID pro aktivování PITgatebox
  • Vysoce kvalitní kovové pouzdro odlité ze zinku s krytím IP65, velmi odolné vůči rázům, vibracím a kolizím
  • Prostorově úsporné úzké pouzdro pro instalaci na běžné hliníkové profilové systémy
  • Flexibilní montáž umožňuje integrovaný otočný montážní úhelník
  • Jednoduchá a rychlá instalace bez složitého propojování díky 12-pinovému konektoru M12

Instalace a použití tlačítkové jednotky

  • Používání tlačítkové jednotky pro ovládání strojů (např. lisů) a zařízení
  • se systémy ochranných dveří jako PSENmlock nebo PSENslock je vhodné např. pro posuvné a výkyvné dveře
  • plnění příkazů ve výrobě strojů a zařízení jako aktivování, zastavení nebo potvrzení zařízení

Spektrum našich produktů:

Příslušenství pro tlačítkovou jednotku PITgatebox

Zde najdete naše příslušenství a náhradní díly pro tlačítkovou jednotku PITgatebox.

Tlačítková jednotka PITgatebox s PITreader

Obslužná jednotka se systémem přístupových práv pro ovládání spínačů a systémů ochranných dveří.
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk