Servozesilovače PMC SI6 a PMC SC6

Kompaktní, flexibilně kombinovatelný regulátor pohonů

Servozesilovače PMC SI6 a PMC SC6

Servozesilovače PMC SC6 a PMC SI6 přinášejí výhody flexibilně kombinovatelných regulátorů pohonu v kompaktním provedení. Pro šest os je ve skříňovém rozvaděči zapotřebí celková šířka pouhých 180 mm!

Rychlé uvedení PMC SI6 a PMC SC6 do provozu zajišťuje elektronický typový štítek motoru, který obsahuje všechny mechanické a elektronické údaje motoru v digitální podobě – jednoduchá a bezpečná parametrizace.

Regulátoru pohonu se snadno připojují prostřednictvím všech komunikačních protokolů založených na ethernetu jako například EtherCAT a PROFINET.

Přesné, produktivní, flexibilní

Servozesilovač PMC SI6 pro systém s více osami:

Servozesilovač PMC SI6 pro systém s více osami

Kompaktní servozesilovače PMC SI6 nabízejí řešení pro více os, vhodné především pro velké stroje a zařízení s více než čtyřmi osami. S šířkou 45 mm ušetříte cenné místo ve skříňovém rozvaděči. Servozesilovače jsou k dispozici jako jedno- a dvouosé regulátory a jsou napájeny síťovým zdrojem PMC PS6, dodávaným ve dvou různých velikostech. Paralelní provoz více síťových zdrojů umožňuje dosáhnout flexibilního rozšíření napájení . Při použití modulů s dvěma osami je možné asymetrické jmenovité proudové zatížení. To dovoluje snížit rozmanitost variant a tím i zmenšit skladové zásoby. Systém s více osami je vhodný pro jakoukoli aplikaci a může být propojen do výkonného komplexu s velmi malou konstrukční šířkou.

Servozesilovač PMC SC6 pro kompaktní systém

Servozesilovač PMC SC6 – kompaktní systém

Servozesilovače PMC SC6 představují řešení Stand-Alone s možností rozšíření, které lze optimálně využít pro kompaktní zařízení a stroje s dvěma až čtyřmi osami. I zde získáte s šířkou pouhých 45 mm úsporné řešení pro Váš skříňový rozvaděč. Servozesilovače mají integrované výkonné napájení a dodávají se jako jedno- a dvouosé regulátory jak pro asynchronní, tak i synchronní motory. S možností meziobvodové vazby využívají servozesilovače PMC SC6 generátoricky vzniklou energii pohonu jako motorickou energii pro jiný pohon a jsou tedy mimořádně energeticky efektivní.

Výhody servozesilovačů PMC SI6 a PMC SC6

  • Jedno- nebo dvouosové regulátory s výstupním jmenovitým proudem až 50 A (PMC SI6), příp. 19 A (PMC SC6) a schopností 250% přetížení
  • Řešení s jedním kabelem úsporné z hlediska místa i nákladů
  • Integrovaná komunikace EtherCAT nebo PROFINET
  • Bezpečnostní funkce integrované do pohonu až PL e[KS1] [EV2] [KS3]
  • Integrované ovládání brzd
  • Asymetrické využívání jmenovitého proudu u dvouosých regulátorů pro provoz motorů s různým výkonem
Výhody servozesilovačů PMC SI6 a PMC SC6

Charakteristika servozesilovačů PMC SI6 a PMC SC6

Charakteristika servozesilovačů PMC SI6 a PMC SC6
  • Kompaktní rozměry od 45 x 343 x 265 (Š x V x H v mm)
  • Rozhraní: EtherCAT, PROFINET
  • Bezpečnostní funkce: STO, SS1 (svorky, FSoE)
  • Počet digitálních vstupů: 8
  • Enkodérová rozhraní: EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, inkrementální TTL, inkrementální HTL, impuls/směr HTL, resolver

Servozesilovače pro aplikace s více osami

Se servozesilovači PMC SI6 a PMC SC6 získáte optimální řešení pro aplikace s více osami od kompaktních až po velké stroje a zařízení: 

  • Pro kompaktní stroje a zařízení se dvěma až čtyřmi osami jeoptimálně vhodný samostatný regulátor pohonu PMC SC6. U strojů s více než dvěma osami může rozšířen osovými moduly z řady PMC SI6. Tento osový modul je napájen prostřednictvím meziobvodové vazby samostatného regulátoru pohonu PMC SC6 a nepotřebuje proto vlastní síťový zdroj. Řešení je tedy z hlediska nákladů velmi úsporné. 
  • U velkých strojů a zařízení s více než 4 osami se uplatní rozšiřitelné řešení se servozesilovači PMC SI6.

Společně s naším systémem Motion Control PMCprimo, servomotory PMC EZ a konfigurovatelnou malou bezpečnou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 získáte hospodárné kompletní řešení od jednoho dodavatele.

Servozesilovače pro aplikace s více osami

Doplňte si Vaše řešení

Spektrum našich produktů: Servozesilovače PMC SI6 a PMC SC6

Servozesilovač PMC SC6 pro kompaktní systém

Rozšiřovatelné řešení Stand-Alone pro kompaktní zařízení a stroje se dvěma až čtyřmi osami.

Servozesilovač PMC SI6 pro systém s více osami: Přesné, produktivní, flexibilní

Rozšiřovatelná víceosová řešení pro použití ve velkých strojích a zařízeních od čtyř os.

Příslušenství servozesilovačů PMC SI6 a PMC SC6

Vhodné příslušenství pro servozesilovače PMC SI6 a PMC SC6
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk