Softwarová platforma PAS4000

PAS4000 - jednoduchá konfigurace i programování

Softwarová platforma PAS4000

Se softwarovou platformou PAS4000 můžete automatizační systém PSS 4000 snadno nakonfigurovat i naprogramovat. PSS4000 obsahuje různé editory a celou řadu softwarových modulů. V PAS4000 jsou nástroje pro projektování, programování, uvedení do provozu a provoz v úzké vzájemné jednotě. Jednotně založená datová rozhraní zjednodušují výměnu informací ve všech fázích automatizace. Programy pro bezpečnostní a automatizační funkce můžete vytvářet rychle a intuitivně.

Řídicí systémy PSSuniversal PLC je možné v PAS IL (seznam pokynů), PAS STL (strukturovaný text) a PAS LD (plán kontaktů) naprogramovat podle EN/IEC 61131-3. Navíc je k dispozici grafický editor programů PASmulti pro jednoduché konfigurování a programování řídicích systémů PSSuniversal PLC a PSSuniversal multi. S editorem programů PASmulti zpracujete programy rychle, jednoduše a intuitivně. Technikou přetahování (drag and drop) lze libovolně konfigurovat vstupy a výstupy a propojovat je logickými prvky. Práci usnadňují jednoduché symboly a značky. Je lhostejné, zda se jedná o programování v "IEC-Welt" nebo konfiguraci s PASmulti - programovací prostředí je stejné a realizace je proto velmi jednoduchá. Navíc PAS4000 nabízí rozsáhlý balíček jazyků. Texty nástrojů a pokyny jsou k dispozici v 8 jazykových mutacích.

Vytvořte projekty snadno, rychle a intuitivně - výhody

  • Bezpečnost a automatizace v jednom systému
  • Zpracování projektu pro řídicí systémy PSSuniversal PLC a PSSuniversal multi
  • Grafický editor programů PASmulti pro konfiguraci a strukturování
  • Jednoduchá kombinace PAS IL, PAS STL a PAS LD s PASmulti
  • Omezení výskytu chyb díky předem definovaným a opětovně použitelným modulům
  • Přehledná správa projektů
  • Licence získávaná osvědčeným bodovým systémem PASunits
  • Přímé propojení mezi projekty mezi PAS4000 a příslušným projektem PASvisu
Jednoduché, rychlé a intuitivní zpracování programů

Snadné programování - vlastnosti PAS4000

Vlastnosti PAS4000
  • Rozsáhlá knihovna bezpečných a standardních modulů
  • Rozhraní k externímu uživatelskému programování
  • Editory PAS STL, PAS IL, PAS LD podle EN/IEC 61131-3 od TÜV Süd klasifikované jako LVL (Limited Variability Languages)
  • Komfortní funkce online
  • Integrovaná systémová diagnostika
  • Nápověda online přímo v nástroji
  • Dostupnost v osmi jazycích (němčina, angličtina, italština, čínština, francouzština, japonština, portugalština)

Inženýrský software pro minimální náklady projektování

Z hlediska uživatele je PAS4000 komfortní a snadno zvladatelný inženýrský software. S PAS4000 můžete programovat řídící systémy PSSuniversal PLC a PSSuniversal multi automatizačního systému PSS 4000. Software nabízí různé editory a moduly a pomůže Vám při programování a konfiguraci všech automatizačních funkcí - nezabezpečených i bezpečných! Není podstatné, zda máte v úmyslu programovat malé stroje nebo velmi komplexní a propojená zařízení: S PAS4000 Vám práce vždy půjde sama!

Inženýrský software pro minimální náklady projektování

Jednoduché programování pomocí modulů

Jednoduché programování pomocí modulů

V rozsáhlé softwarové knihovně najdete řídící moduly pro regulátory PID a pro zpracování vstupních hodnot (Scaling). Kromě toho můžete využívat bezpečné moduly pro monitorování tlačítek nouzového zastavení, světelných mříží, spínačů ochranných dveří apod., které mají certifikát TÜV. S PASmulti můžete používat vlastní vytvořené moduly stejně dobře jako moduly předem připravené výrobcem. S těmito moduly si vždy naprogramujete i komplexní funkce rychle a bezchybně a navíc je můžete kdykoli libovolně znovu používat. Softwarové moduly PAS4000 najdete přímo v nástroji v knihovně softwaru.

Projekty licencované s PASunits

Projekty licencované s PASunits

Různé funkce v rámci softwaru mají určitou bodovou hodnotu, tzv. PASunit. Pokud si přejete Váš projekt licencovat, použijete pro zaplacení prostě PASunits – podle počtu, resp. typu funkčních modulů nebo síťových funkcí. Váš bodový účet můžete plnit různými balíčky PASunits. Po provedení objednávky obdržíte společně s jejím potvrzením link pro stažení PASunits, které jste takto získali.

 

Spektrum našich produktů: Softwarová platforma PAS4000

PASunits

Licencovaný model PASunits pracuje na základě bodových hodnot. Pro funkce používané v projektu se vypočítají jednotky PASunits a odečítají se z jednotkového účtu uživatele. K dispozici jsou různé balíčky PASunits.

PASkey

PASunits můžete snadno přenášet na PASkey (paměť USB) a používat je na různých pracovištích.
Nahoru
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+421 52 772 8201
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole