Zařízení pro realizaci projektů v oblasti IIoT & automatizace

IndustrialPI 4 – průmyslový počítač

Dvě varianty IPC

IndustrialPI 4 je skutečný multitalent a je schopen se přizpůsobit nejrůznějším požadavkům. Umožňuje to otevřený operační systém na bázi Linux a modulární hardware. Uživatel má možnost IndustrialPI 4 používat jako IIoT Gateway, Edge Device, Soft-PLC nebo průmyslový počítač – záleží pouze na jeho požadavcích a podmínkách. 

Řešení na míru pro Vaši aplikaci

Pro programování individuálních aplikací nabízí IndustrialIP řadu různých možností. Patří k nim mj. Node-RED, Python a přímé programování v C. IndustrialPI 4 má modulární konstrukci, takže lze základní modul doplňovat vhodnými rozšiřovacími moduly jako I/Os . Pro připojení rozšiřovacích modulů nejsou zapotřebí žádné nástroje, vybavení zahrnuje konektory pro připojení k základnímu modulu. Konfigurace je díky grafickému uživatelskému rozhraní snadná a pohodlná.  

Obě ethernetové zdířky IndustrialPI 4 umožňují zapojení modulu současně do automatizační sítě i sítě IT. Přenos strojních dat z dílenské úrovně do cloudu nebo nadřazeného IT systémů může ve formátu MQTT nebo OPC UA probíhat například prostřednictvím Modbus TCP.

Technické vlastnosti:

  • Procesor: Quad core Cortex-A72 s 1,5 GHz  
  • Operační paměť: 4 nebo 8 GB RAM   
  • Paměť: 32 Gbyte eMMC  
  • Rozhraní:   
  • 2 x USB A 3.2 Gen 1,   
  • 2x RJ45 GBit Ethernet,   
  • 1 x RS485, 1 x Micro-USB,   
  • 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K),   
  • 2 x PiBridge  
  • volitelně u verze 8 GB 1x RP-SMA zdířka pro připojení externí antény WLAN/BT (2.4 / 5 GHz)  
  • Krytí: IP 20  
  • Rozměry pouzdra (v x š x hl): 96 x 45 x 110,5 mm 
Detailní obrázek produktu

Přehled výhod:

K dispozici jsou další rozšiřovací moduly pro spojení s analogovými a digitálními senzory a ovladači. V závislosti na základním modulu lze připojit až deset takových modulů. Každý modul podporuje až 16 vstupů, příp. výstupů. 

  • Cloud:

IndustrialPI 4 je certifikován pro hlavní cloudové platformy jako AWS, MS Azure a Cumulocity, takže je ideální IIOT Gateway mezi světem OT a IT. 

  • Protokoly:

Plynulou integraci do nejrůznějšího průmyslové prostředí jak na úrovni OT, tak i IT umožňue podpora široké palety průmyslových protokolů jako PROFINET, EtherCAT, Modbus, MWTT nebo OPC-UA. 

  • Programování & řízení:

IndustrialPI 4 je při programování maximálně flexibilní díky operačnímu systému Raspbian na bázi Linux. S tímto operačním systémem lze bez problému pracovat s nejrůznějšími aplikacemi jako SOFT-PLC s CODESYS, Node-RED nebo Python.

  • Periferie:

Základní moduly jsou mimořádně mnohostranné a lze je výborně využívat jako klasické IPC pro průmyslové aplikace. S jedním výstupem HDMI pro monitor/dotykový displej a přípojkami USB pro myš a klávesnici a dalšími periferními zařízeními jako kamery nebo skenery nabízejí skutečně velmi pestré využití. 

  • Sítě:

IndustrialPI 4 může být vzhledem k vybavení dvěma zdířkami RJ45-Ethernet současně zapojen do dvou různých sítí. 4pólová zásuvka RS485 dále umožňuje připojení senzorů Modbus RTU. 

Nahoru
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+421 52 772 8201
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole