Moduly IP67

Pro instalace IP67 bez skříňového rozvaděče

Moduly IP67

S moduly PDP67 nabízí Pilz řešení pro aplikace - decentralizovaně a přímo v provozu. Moduly PDP67 jsou v důsledku krytí IP67 odolné vůči nečistotám a vodě. Decentralizované moduly optimalizují nároky na instalaci a propojení. Šetří čas, náklady i místo ve skříňovém rozvaděči.

Díky uložení v pouzdře s ochranou IP67 a povrchem odpuzujícím nečistoty a vodu jsou moduly PDP67 ideální i pro náročné průmyslové prostředí, kde poskytují spolehlivou bezpečnost.

Potřebné příslušenství jako kabely, konektory a adaptéry najdete v části Připojovací technika

Přímé připojení bezpečnostních senzorů

Foto vstupních a výstupních modulů PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Moduly PDP67 se používají přímo na periferii a převádějí dále signály senzorů decentralizovaně napojených na periferii do bezpečného malého řídicího systému PNOZmulti 2.

Se vstupními a výstupními moduly PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA) rozšiřuje Pilz své portfólio produktů pro decentralizované aplikace. Moduly PDP67 jsou vybaveny deseti bezpečnými digitálními vstupy a nyní nově také čtyřmi bezpečnými polovodičovými výstupy, které umožňují například přímé připojení modulárního systému ochranných bran PSENmlock. Vaše bezpečnostní zapojení si nakonfigurujete v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator. Pomocí spojovacího modulu PNOZ m EF PDP-Link můžete na PNOZmulti 2 připojit až čtyři moduly s krytím IP67. Na periferii lze takto flexibilně monitorovat až čtyři bezpečné senzory na každý modul PDP67 – celkem tedy až 64 senzorů. K dispozici je i varianta se šroubením z nerezové oceli pro použití v potravinářském průmyslu. Konektory samice M12, dva 5pólové a dva 8pólové, spojí snadno a rychle senzory a ovladače s modulem PDP67.

  • odpadá náročné kabelové propojování
  • snižují se náklady při rozšiřování a uvádění modulárních výrobních zařízení do provozu

Objednat v e-shopu

Úspora nákladů s decentrální periferií!

Obrázek produktu na bílém pozadí

Nový decentrální vstupní a výstupní modul PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION může být parametrizován v softwaru od verze 11.4.0 konfigurátoru PNOZmulti; je vybaven osmi bezpečnostními digitálními vstupy a čtyřmi bezpečnostními polovodičovými výstupy. Osm standardních výstupů je možné nakonfigurovat i jako zdroj testovacích pulsů nebo zdroj 24 V. Čtyři 5pólové konektory samice M12 slouží pro přímé připojení například kódovaných senzorů ochranných bran PSENcode nebo bezpečnostních světelných závor PSENopt II. Pro použití v potravinářském průmyslu je k dispozici varianta PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION se šroubením z nerezové oceli.

Objednat v e-shopu

Decentralizovaná bezpečnost pro modulární zařízení

Flexibilní a modulární řešení automatizace vyžadují systémy I/O, které nabízejí ochranu osob a procesu přímo na místě hrozícího nebezpečí. To umožňuje nový PDP67 PN s rozhraním Profinet/Profisafe. Díky krytí IP67 a robustnímu zinkovému pouzdru je optimálně vhodný pro umístění mimo skříňový rozvaděč, přímo na stroji. Bezpečnost spolehlivě zajistí i v prostředí s teplotami od -30 °C do 70 °C!

Modul I/O se snadno konfiguruje a začlení se bez problémů do již vybudovaných sítí Profinet/Profisafe. Možnost instalace mimo skříňový rozvaděč a jednoduché spojovací konektory M12 výrazně snižují nároky na propojení kabely. Ušetří se tak jednak čas při uvádění do provozu a možné je i jednoduché rozšiřování modulárních výrobních zařízení. Díky univerzálním přípojkám, které mohou být konfigurovány jako vstupy i jako výstupy, postačí uživateli, bude-li mít v zásobě jako rezervu pouze jednu variantu PDP67 PN. To znamená tedy také úsporu místa ve skladu!

Objednat v e-shopu

PDP67 PN s rozhraním Profinet/Profisafe

IO-Link Safety Master PDP67

Obrázek produktu IO-Link Safety Master PDP67

IO-Link Safety Master PDP67 nabízí jako univerzální modul rozmanité možnosti napojování, kromě jiného pro IO-Link a IO-Link Safety, bezpečné vstupní a výstupní i standardní signály. Navíc rozšiřuje funkce běžného modulu IO-Link-Master o možnost bezpečné komunikace v oblasti funkční bezpečnosti. Jako decentrální rozhraní pro nadřazený bezpečnostní řídicí systém umožňuje IO-Link Safety Master spojení z bodu do bodu až do externí úrovně. Navíc je modul vybaven konfigurovatelnými porty, s jejich pomocí lze zpracovávat bezpečné vstupní i výstupní signály.

Více informací o IO-Link Safety Master PDP67

Jednoduchá instalace modulů IP67 – výhody pro Vás

  • díky jednoduchosti instalace nižší náklady na plánování, konstrukci a instalaci
  • není nutný rozvaděč
  • lze realizovat modulární koncepci stroje
  • použitelné až do krytí IP67
  • nepatrné náklady na kabelové propojení

Vlastnosti modulů IP67

Vlastnosti modulů IP67
  • Snížené náklady na propojení díky systému plug-and-play s normovanými konektory M12
  • Kompaktní a robustní pouzdro umožňuje instalaci na prakticky jakémkoli místě
  • Decentralizovaná instalace digitálních senzorů a ovladačů zaměřených na bezpečnost
  • Jednoduchá konfigurace zajištěná osvědčenými nástroji PILZ
  • Integrovaný webový server pro rychlou diagnostiku chyb (PDP67 PN)
  • Univerzálně konfigurovatelné bezpečnostní vstupy a výstupy (PDP67 PN)
  • Instalace ve výškách až do 5 000 m

Vlastnosti / produkty

Pasivní rozdělovač PDP67 F 4 code

Digitální vstupní moduly PDP67 F 8DI ION (VA)

Decentralizované vstupní moduly PDP67 F 8DI ION PT

Decentralizované vstupní a výstupní moduly
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Decentrální vstupní a výstupní moduly
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Profinet/Profisafe moduly PDP67 PN

Objednací číslo

773603

773613 – se šroubením z nerezové oceli

773600

773614 – se šroubením z nerezové oceli

773616

 

772610

772611 – se šroubením z nerezové oceli

772600

772601 – se šroubením z nerezové oceli

4R000001

 

Protokol sběrnice - IO-net p IO-net p IO-net p IO-net p Profisafe / Profinet
Možnost kaskádování
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Plug-and-play konektor M12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Diagnostické LED
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Konfigurace - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Počet vstupů a výstupů 4 Vstupy 8 bezpečnostních vstupů / standardní výstupy konfigurovatelné 8 bezpečnostních vstupů / standardní výstupy konfigurovatelné 10 bezpečnostních vstupů / 4 bezpečnostní polovodičové výstupy; 8 výstupů
konfigurovatelných jako standardní, testovací pulsy nebo 24 V; přípojky 2 x M12 5pólová a 2 x M12 8pólová.
8 bezpečnostních vstupů / 4 bezpečnostní polovodičové výstupy; 8 výstupů konfigurovatelných jako standardní výstupy, testovací pulsy nebo 24 V; 4 x 5pólový zásuvkový konektor M12

Až 12 bezpečnostních digitálních vstupů (konfigurovatelné), až 6 bezpečnostních digitálních výstupů (konfigurovatelné), 2 bezpečnostní digitální výstupy 2pólové

Pouzdro Plast Plast Plast Plast Plast Tlakově odlévaný zinek
Připojení

PSENcode PSENslock

Konfigurovatelný malý bezpečnostní řídicí systém PNOZmulti

Konfigurovatelný malý bezpečnostní řídicí systém PNOZmulti

Konfigurovatelný malý bezpečnostní řídicí systém PNOZmulti 2 Konfigurovatelný malý bezpečnostní řídicí systém PNOZmulti 2 Libovolný Profinet/Profisafe Controller
Do E-shopu Ihned objednat Ihned objednat Ihned objednat Ihned objednat Ihned objednat Ihned objednat

Decentrální a pasivní – decentralizovaná bezpečnost

umožňují jednoduchou konfiguraci a instalaci v síti Profinet/Profisafe. Rozšiřují naši řadu produktů PDP a mohou být integrovány do sítě systémů Remote-I/O PSSuniversal 2. Díky flexibilně konfigurovatelným portům I/O mohou být napojeny na přístroj s krytím IP67 jak snímače, tak i ovladače. Přístroje je pak možné podle konkrétní potřeby použít pro nejrůznější aplikace. Navíc je tím redukována potřeba místa ve skladu! Díky robustnímu zinkovému pouzdru snáší moduly teploty od -30 °C do 70 °C.

umožní připojení až čtyř senzorů PSENslock nebo PSENini. Kromě možnosti připojení na konfigurovatelné řídící systémy PNOZmulti, PNOZmulti Mini a PNOZmulti 2 jsou k dispozici také bezpečnostní relé PNOZsigma.

Digitální moduly PDP67 s krytím IP67 předávají signály senzorů připojených decentrálně v poli do vyhodnocovací jednotky malého bezpečnostního řídicího systému PNOZmulti 2. Připojit je možné až 64 snímačů a ovladačů. Není nutné žádné složité propojování kabely. To snižuje náklady na uvádění do provozu a rozšiřování Vašich strojů a výrobních zařízení.

Decentrální a pasivní – decentralizovaná bezpečnost

Použití v průmyslu - všude tam, kde je zapotřebí decentralizace

Spektrum našich produktů: moduly IP67

Příslušenství modulů IP67

K dispozici jsou různé části příslušenství, např. spojovací a připojovací kabely nebo adaptéry.

Síťové moduly

Flexibilní a modulární řešení automatizace vyžadují systémy I/O, které nabízejí ochranu osob a procesu přímo na místě hrozícího nebezpečí. K tomu jsou vhodné moduly PDP67 s rozhraním Profinet/Profisafe a komunikační standard IO-Link Safety.

Pasivní rozvaděč

Pasivní rozvaděče optimalizují Vaše náklady na instalaci a propojení. Nemusíte totiž vynakládat drahé peníze na doplňkový hardware. Pomocí technologie připojení M12 lze pomocí pasivního rozvaděče připojit až čtyři kódy PSEN na libovolném vyhodnocovacím zařízení (PNOZ X, PNOZsigma atd.).
Nahoru
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+421 52 772 8201
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole