Vy ešte nepoužívate naše bezpečnostné skenery?
26. 6. 2025
Bezpečnostný skener PSENscan za špeciálnu cenu
Vyberte si z mnohých prevedení našich bezpečnostných skenerov, ktoré sú vhodné ako pre najjednoduchšie aplikácie s jednoduchým monitorovaním jednej zóny alebo pre sledovanie členitých a rozľahlých plôch prostredníctvom sériového zapojenia, tak aj pre navigáciu automaticky navádzaných vozidiel (AGV) alebo pre aplikácie s ProfiNet rozhraním.
Obslúžite tak sledovanie prístupu do nebezpečných zón, kontrolu zón pred spustením, monitorovanie prístupov, dynamické aktivovanie a deaktivovanie zón alebo navigáciu vašich autonómnych vozíkov. Dvojrozmerné monitorovanie plochy rozsahu až 275 stupňov s dosahom 3 alebo 5,5 metra.
Voľná konfigurácia varovných a chránených zón pre špecifické požiadavky danej aplikácie. Simultánne sledovanie až 3 zón a až 70 voliteľných konfigurácií.
Sériové pripojenie až štyroch skenerov prepojených v režime Master-Subscriber pre ľahšiu inštaláciu a uvedenie do prevádzky.
Presvedčí Vás cena?
Využite túto špeciálnu cenovú ponuku, prostredníctvom ktorej získate robustné a spoľahlivé laserové bezpečnostné skenery, ktoré sú vhodné pre väčšinu priemyselných aplikácií, napríklad:
- Skener s dosahom 3 m už od 1.295 EUR*
6D000012 PSEN sc L 3.0 08-12
- Skener s dosahom 5,5 m už od 1.346 EUR*
6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12
Neváhajte nás kontaktovať a požiadať o cenovú ponuku.
* Uvedené ceny sú bez DPH a sú platné pre rok 2025. Akcia je určená len pre existujúcich registrovaných zákazníkov spoločnosti Pilz Slovakia s.r.o. Platnosť vyššie uvedených cien je časovo obmedzená. Spoločnosť Pilz Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo túto akciu kedykoľvek ukončiť.
Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia
Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]