Je najvyšší čas vymeniť pôvodné PNOZmulti za novú generáciu PNOZmulti 2
19. 3. 2025
Máte v rozvádzači naše pôvodné PNOZmulti?
Naše programovateľné bezpečnostné relé PNOZmulti Classic & PNOZmulti Mini bolo uvedené na trh v roku 2002 a významne ovplyvnilo celé odvetvie. PNOZmulti zaznamenalo nielen úspech u našich zákazníkov, ale inšpirovalo aj mnoho našich konkurentov k vývoju obdobných technických riešení. Nakoľko nové PNOZmulti 2 dokáže plnohodnotne nahradiť Vaše pôvodné PNOZmulti Classic & PNOZmulti Mini a k tomu Vám poskytne naviac ďalšie funkcie, tak po viac ako 20 rokoch padlo rozhodnutie, že výrobu PNOZmulti Classic & PNOZmulti Mini ukončíme, pretože udržovanie pôvodného konfiguračného relé pri živote už bolo neúnosné. Relé rady PNOZmulti 2 prináša nové funkcie, ktoré pre pôvodné relé neboli dostupné. Jednou z významných funkcií je napríklad možná integrácia RFID identifikačného systému osôb (I.A.M.), ktoré Vám pomôže splniť požiadavky novej legislatívy s ohľadom na riadený a monitorovaný prístup osôb k Vášmu stroju.
Prečo? Pretože toto konfiguračné relé sa už nevyrába a jeho prípadná oprava je časovo náročná a v niektorých prípadoch ani nemusí byť možná.
Ako to riešiť? Nahradiť pôvodné relé novým relé rady PNOZmulti 2. Je to najjednoduchšia cesta, pretože pôvodný projekt je možné previesť aj do nového konfiguračného relé aj keď koncept nového konfiguračného relé je viac modulárny a má iný počet vstupov a výstupov.
Čo je k tomu potrebné? Čím viac toho budete mať k stroju alebo výrobnej linke k dispozícii, tým ľahšie, rýchlejšie a lacnejšie môžeme výmenu realizovať. Ideálne je, pokiaľ máte aj projektovú zálohu, pretože z nej môžeme veľmi rýchlo vyčítať aj aktuálnu hardvérovú konfiguráciu a ušetriť čas a Vaše peniaze.
Čo keď nemám projektovú zálohu a elektro dokumentáciu k dispozícii? Navštívime Vás, prehliadneme Váš stroj, vezmeme si od Vás kópiu dostupnej dokumentácie a stiahneme si projektovú zálohu, pokiaľ to bude možné.
Ako dlho to bude trvať a koľko to bude stáť? Tak ako vždy to závisí na veľkosti aplikácie, na dostupnosti dokumentácie, projektových záloh a tiež od toho, či je napríklad konfiguračné relé prepojené s ďalším riadiacim PLC po zbernici alebo nie. Väčšinu náhrad je možné realizovať za jeden až dva dni na mieste, plus nevyhnutný čas na prípravu a vytvorenie podkladov pre úpravu zmien do existujúcej dokumentácie.
Môžem si zmenu previesť sám? Áno, poskytneme Vám základnú produktovú technickú podporu, ale nemôžeme ručiť za inštaláciu a programovanie, ktoré sami neurobíme.
Neprídem o záruku na stroj? Pokiaľ je Váš stroj ešte v záruke, doporučujeme obrátiť sa na výrobcu stroja, aby ste neprišli o záruku.
Bude nutné vystaviť nové CE prehlásenie o zhode? Nie. Ide síce o výmenu bezpečnostného konfigurovateľného relé, avšak so zachovaním existujúcich bezpečnostných funkcií a pokiaľ túto výmenu prevedie spoločnosť Pilz, tak zachová pôvodné inštalačné vlastnosti a následne overí aj bezpečnostné funkcie podľa funkčnej matice a vytvorí podklady pre zanesenie zmien do existujúcej elektro dokumentácie.
Neváhajte nás kontaktovať a pýtať sa!
Nižšie je uvedený videozáznam zo záveru webinára o migrácii na PNOZmulti 2 (obsahuje prevažne popis vyššie uvedeného) 4m36s
Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia
Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]