Bu eğitimin amacı endüstride teknik emniyet konusunda derinlemesine bilgi sağlamak ve makine emniyetiyle ilgili önemli alanlarda katılımcıların yetkinliğini arttırmaktır. Özellikle CE işareti, koruma yöntemleri, emniyet bileşenleri, EN ISO 13849 ve EN IEC 62061 uyarınca kontrol sistemlerinin tasarımı ve doğrulanması konularına odaklanılacaktır.
Makine Emniyeti Eğitimi
Hedef
İçerik
- CE prosesi
- Makine Kontrol Sistemleri ve Fonksiyonel Emniyet
- EN ISO 13849-1 ve getirdiği yeni bakış açısı nedir?
- PL ve Kategori arasındaki ilişki
- Emniyet devresinin EN ISO 13849-1 ‘e göre analiz edilmesi
- Neden emniyet için en kaliteli ürünü kullanmak gerekir?
- Emniyet sağlamak için neden en kaliteli ürün dahi yeterli değildir? Daha ne yapmak gerekir?
- Emniyet Ekipmanları
- LOTO/EKED
- Makine Emniyet Standartları
- EN ISO 13854: İnsan vücut azalarını ezilmeye karşı korumak için asgari açıklıklar
- EN ISO 13857: Kol ve bacakların ulaşılabileceği bölgelerde güvenlik mesafesi
- EN ISO 13850: Acil durumlarda durdurma teçhizatı – Tasarım prensipleri
- EN ISO 13851: İki el kumanda tertibatları – Fonksiyonel özellikler – Tasarım Prensipleri
- EN ISO 13855: Vücut kısımlarının yaklaşım hızına göre koruyucu teçhizatın yerleştirilmesi
- EN 60204-1: Makinelerin elektrik teçhizatı
- IEC 60204 kapsamı
- Elektrik çarpmalarına karşı korunma
- Kontrol devreleri ve kontrol fonksiyonları
- Kategoriler ve bağlantı şemaları (teorik-pratik)
- Elektrik tesisatı uygulamaları ve işaretleri
- Pnömatik emniyet
- Hidrolik emniyet
- Kilitleme / Etiketleme
Hedef Kitle
- Tasarım Mühendisleri
- Proje Yöneticileri
- Planlayıcılar
Şu anda planlanmış bir eğitim tarihi yok. “Bireysel istekte” bulunmak için lütfen düğmeye tıklayın.
Bu eğitimi farklı bir tarihte mi, farklı bir sitede mi ve / veya farklı bir eğitim türü için mi rezervasyon yaptırmak istiyorsunuz? Lütfen bizimle iletişime geçin. Kişisel olarak sizi bilgilendirmekten mutluluk duyuyoruz.
Kişisel sorunuzTop
Genel Merkez
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Eğitim
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]