Robot Emniyeti ve Entegrasyonu

Hedef

Hem uygun fiyatlı hem de kolay öğretilebilir olmaları nedeniyle robotlar, makinelere ve otomatik üretim hatlarına giderek daha fazla entegre edilmektedir. Yüksek üretkenlik ile tekrarlanabilirlik elde etmek için kullanılırlar. Robotlar ayrıca malzeme taşıma, montaj, kaynak, takım yükleme ve boşaltma, boyama, püskürtme vb. gibi birçok farklı alanda tehlikeli görevleri yerine getirmek için de kullanılmaktadır.

Robotların üretim operasyonlarına entegrasyonunda emniyet kritik öneme sahiptir. Araştırmalar, birçok robot kazasının programlama, bakım, test, kurulum veya ayarlama gibi rutin olmayan çalışma koşulları sırasında meydana geldiğini göstermektedir. Bu işlemlerin birçoğu sırasında çalışan geçici olarak robotun çalışma alanı içinde bulunabilir ve istemsiz çalışma yaralanmalara neden olabilir.

Bu eğitimin amacı, robot uygulamalarını entegre edenlerin robot ve ortak çalışma uygulamaların emniyetin temel gerekliliklerini anlamalarını sağlamaktır. Bu, robotlar ve robot entegrasyonu ile ilgili uluslararası ISO 10218-1 ve 2 standartlarının kapsamına genel bir bakışı içerir. Bu eğitim, diğer hususların yanı sıra robot sınıflandırması, siber güvenlik, risk değerlendirmesi ve risk azaltma gereklilikleri, emniyet fonksiyonu Performans Seviyesi ve robot uygulamaları için onaylama/doğrulama gerekliliklerini kapsamaktadır.

Size risk azaltma ve entegre kontrol stratejilerinin kullanımı için önlemler göstereceğiz. Ayrıca, emniyet gerekliliklerini dikkate alırken, yüksek kullanılabilirlik ve üretkenliğin nasıl sağlanacağı da açıklanacaktır.

Beyaz zemin üzerinde mavi logo, ileri seviye

İçerik

  • Robot emniyeti
    • Robot sınıfı
    • Robot alanı
    • Alanlar ve sınırlama cihazları
  • Robot emniyeti ile ilgili geçerli mevzuat ve standartlar
    • ANSI standartları
    • ISO standartları 10218-1 ve 2
    • Standartlar arasındaki ilişkiler
  • Robot sistemlerinde risk değerlendirmesi
    • Robotlara ve robot entegrasyonuna özgü standartlardan risk değerlendirme gereklilikleri
    • Tasarım risk azaltma gereklilikleri
  • Ortak çalışma uygulamaları için emniyet gereklilikleri
    • Koruyucu önlemler
    • Kontrol fonksiyonları ve siber güvenlik
    • Fonksiyonel emniyet
    • Uç elemanları
    • Yükleme/boşaltma istasyonları
    • Robot uygulamalarında enerji izolasyonu
    • Öğretme ve onaylama gereklilikleri
  • Emniyetli robot entegrasyonuna pratik bir örnek
Logo beyaz zemin üzerinde yeterlilik yolu, ileri seviye

Hedef kitleler

Bu eğitim, özellikle robot sisteminin uyumluluğunu ve emniyetini sağlamaktan sorumlu personele yöneliktir:

  • Makine tasarımcısı dâhil, robot sistemlerinin uygunluğunu sağlamaktan sorumlu teknik personel
  • Robot sistem entegratörleri
  • Proje mühendisleri
  • Tesis mühendislik ve bakım mühendisleri
  • İş sağlığı ve emniyeti mühendisleri

Avantajlar

  • Robot uygulamalarında emniyet entegrasyonuna ilişkin ilgili standartlar ve en iyi mühendislik uygulamaları hakkında bilgi
  • Robot sistem entegrasyonu ile ilgili detaylı risk değerlendirme süreci
  • Riski azaltmak için tasarım emniyet önlemleri hakkında bilgi
  • Robot sisteminin onaylanması ve doğrulanması için gerekliliklerin anlaşılması

Kişisel yeterlilik seçenekleriniz

Bu eğitim bir yeterlilik yolunun bir modülüdür. Bu, yeterlilik yolları veya birbirini takip eden eğitimler için önerimizdir. Bireysel yeterlilik yolları oluştururken size destek olmaktan memnuniyet duyarız.

Robot Emniyeti ve Entegrasyonu
Uluslararası Çevrimiçi Eğitim
Süre
2 oturum = 8 saat
Zaman
09:00 - 13:00 CET
Maksimum katılımcı sayısı
12
Katılımcı başına maliyetler
İstek üzerine
Tarih/müsaitlik
istek üzerine Soru
Uluslararası Çevrimiçi Eğitim
Süre
2 oturum = 8 saat
Zaman
11:00 - 15:00 EST
Maksimum katılımcı sayısı
12
Katılımcı başına maliyetler
İstek üzerine
Tarih/müsaitlik
itibaren 05.10.2026 Kaydol
Uluslararası Çevrimiçi Eğitim
Süre
2 oturum = 8 saat
Zaman
12:30 - 16:30 AEDT
Maksimum katılımcı sayısı
12
Katılımcı başına maliyetler
İstek üzerine
Tarih/müsaitlik
istek üzerine Soru
Mevcut konumlar Sadece bir kaç boş yer kaldı Kapalı

Bu eğitimi farklı bir tarihte mi, farklı bir sitede mi ve / veya farklı bir eğitim türü için mi rezervasyon yaptırmak istiyorsunuz? Lütfen bizimle iletişime geçin. Kişisel olarak sizi bilgilendirmekten mutluluk duyuyoruz.

Kişisel sorunuz
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
Eğitim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan