PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet rölesi, 2002 yılından bu yana küresel emniyet standardı ve yüksek performanslı bir emniyet kontrolörüne dönüştü. Uzun yıllardır çok farklı sektörlerde kullanılarak kendini kanıtlayan iki orijinal PNOZmulti ürün serisi (PNOZmulti Classic ve PNOZmulti Mini) 31 Aralık 2024 tarihinde üretimden kaldırıldı. PNOZmulti 2 küçük kontrolörler bu ürünlerin devamı niteliğindedir.
PNOZmulti Classic emniyet sistemleri ve PNOZmulti Mini kompakt kontrolörler
PNOZmulti Classic emniyet sistemlerinin gelişimi ve başarı hikayesi
Şu andaki küresel standart, otomasyon dünyasına ilk olarak 2002'de tanıtıldı. O zamanlar, kullanımı kolay grafik tabanlı bir konfigürasyon aracı ile emniyet devresi oluşturma olanağı (“daha yüksek” programlama dili bilgisi olmadan) dünyada bir ilkti. Amaç, kablolu emniyet röleleri ile serbestçe programlanabilen emniyet kontrolörleri arasındaki boşluğu doldurmaktı. Emniyete yönelik küresel bir standart doğdu; PNOZmulti! konfigüre edilebilir emniyet rölesi
PNOZmulti, 20 yılı aşkın tarihi boyunca bir emniyet kontrolörüne dönüştü; hem basit makineler hem de birbirine bağlı ve dağıtılmış tesisler için pek çok işlevi tek bir çözümde!
Tüm dünyada yeni: konfigürasyon için grafik tabanlı yazılım aracı
Grafik yazılım aracı zamanında oldukça yenilikçi bir üründü. Örneğin, elektrikçilerin herhangi bir programlama bilgisine ihtiyaç duymadan kolaylıkla kullanıcı programı oluşturmasına olanak tanıyordu. “Fare ile programlama” şu şekilde çalışır: Bir emniyet devresindeki tüm bileşenler grafik tabanlı, Windows® uyumlu kullanıcı arayüzünde acil durdurma, emniyet kapıları, ışık perdeleri ve analog ölçüm değerleri gibi fonksiyon elemanları için fonksiyon blokları olarak bulunur. Röleler, yarı iletkenler veya emniyet valfleri çıktı elemanı olarak seçilebilir. Brülörler, hareket izleme, presler, yetkilendirme, çalışma modu seçimi ve daha fazlası gibi özel uygulamalar kullanıcı arayüzüne kolayca sürüklenebilir, ilgili uygulama için konfigüre edilebilir ve lojik elemanlarına bağlanabilir. Kapsamlı arıza teşhisi seçenekleri, tesis kullanılabilirliğini artırır ve durma sürelerini azaltır.
PNOZmulti Mini emniyetli kompakt kontrolörler
2009’da “daha ince” bir ürün serisi olan PNOZmulti Mini piyasaya sunuldu: “Klasik” 135 milimetrelik PNOZmulti temel ünitesi, sıkıştırılarak 45 milimetre genişliğinde kompakt bir üniteye dönüştürüldü; üstelik tüm işlevselliği korundu ve bir ekranı vardı. Kısa makine duruş sürelerine yönelik arıza teşhisinin yanı sıra çok sayıda otomasyon ortamına ve iletişim sistemine bağlantı kullanıcılar için her zaman temel öneme sahiptir. Planlama aşamasından bakıma kadar sadece tek bir sisteme ihtiyaç duyulması başarıya ivme kazandırdı.
PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler - mevcut standart
2012’de güncel ikinci nesil olan PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörlere dönüşüm gerçekleşti. Bağımsız temel ünite PNOZ m C0, sadece 22,5 milimetre genişliğindedir; sekiz emniyetli giriş ve dört emniyetli yarı iletken çıkışı aracılığıyla PL e veya SIL 3'e kadar dört emniyet fonksiyonunu izleyebildiğinden küçük makineler için idealdir. Yakında yürürlüğe girecek olan Makine Regülasyonu, cihazların emniyetine ilişkin gereklilikleri de içeriyor. Yine bu bizim için bir sorun teşkil etmiyor: PNOZmulti 2, tüm süreç boyunca güvenlidir ve veriler istenmeyen erişime karşı korunur.
PNOZmulti 2 ürün yelpazesi, 2024 sonunda üretimine son verilen orijinal PNOZmulti Classic ve PNOZmulti Mini ürün yelpazelerinin devamı niteliğindedir.
Daha fazla bilgi ve devam niteliğindeki ürünler için:
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]