Manipülasyona karşı koruma

Makineleriniz için emniyet koruma kilidi

Emniyet ekipmanlarının manipüle edilmesi ciddi kazalar veya makine hasarları ile sonuçlanabilir, bunların oluşturduğu yasal ve finansal riskleri hesaplamak ise oldukça güçtür. Manipülasyonların nedenlerini tespit edip durdurma konusunda daha fazla bilgi edinin.

Fabrikalar ve makineler neden manipüle ediliyor?

Makine emniyet ekipmanlarının kullanıcılar tarafından manipüle edilmesi nadir karşılaşılan bir durum değildir. En yaygın olarak da hareket eden ekipmanlar ve mekanik sabit ekipmanlar manipüle edilir.

Makine operatörlerinin ve kullanıcılarının bunları manipüle ederek çalışma arkadaşlarını riske atmasının birçok nedeni vardır. Daha hızlı çalışmak, rahatlık, süre ve performans baskısı, kötü ergonomi veya çalışma modlarını basitleştirmek bu nedenler arasındadır. Sonuç ise ufak yaralanmalardan ölüme kadar giden kazalar olur.

 

Manipülasyon nedenleri ortadan kaldırılmalı!

Bir otomasyon uzmanı ve emniyet ekipmanları imalatçısı olarak bizim hedefimiz insanları, çevreyi ve varlıkları korumaktır. Ancak bu sadece makineler asıl amaçları doğrultusunda kullanılırsa ve emniyet ekipmanları manipüle edilmezse mümkün olur.

 

Manipülasyonlara karşı nasıl tedbir alabiliriz?

İlk olarak manipülasyonunun nedenini tespit etmek gerekir. Makinenin kullanıcı dostu olmaması bu nedenlerden biridir. IFA (Alman Sosyal Kaza Sigortası Kurumu, Mesleki Emniyet ve Sağlık Enstitüsü) tarafından yayınlanan değerlendirme şeması, manipülasyon nedenlerini hesaplamak için bir kılavuz olarak kullanılabilir. Sistematik olarak olası zayıf yönleri ve bu zayıf yönleri güçlendirmek için seçenekleri gösterir.

 Manipülasyon nedenini belirlemek için değerlendirme şeması

Manipülasyon nedenini belirlemek için değerlendirme şeması

Manipülasyonların doğuracağı sonuçlardan makine imalatçıları ve operatörleri sorumludur.

Genel olarak koruma konseptinin makine geliştirme ile eşzamanlı olarak tasarlanması önerilmektedir. Bu sürece de şunlar dahildir:

  • Gereksinim kılavuzunda ihtiyaçları tanımlamak
  • Emniyet konsepti ve makine işlevini paralel olarak geliştirmek
  • Manipülasyon nedeni belirlemek
  • Emniyet konseptini optimize etmek
  • Manipülasyon nedenini azaltmadaki etkinliği değerlendirmek 

Makine tasarım çalışmasının planlama aşamasında makinenin tüm çalışma modlarını belirlemek ve uygun emniyet konseptlerini geliştirmek. Talep edilen değişiklikler, bu erken aşamada ufak bir çabayla uygulanabilir.

Makinenin hali hazırda dolaşımda olduğu durumlarda, düzenli aralıklarla bir durum tanımı ve neden analizi yapılmalıdır. Hem satış hem bakım personeli, bir manipülasyon nedeni olup olmadığını veya bir emniyet ekipmanın manipüle edilip edilmediğini değerlendirebilir.

Manipülasyon tespit edildiğinde ilk önce nedenler belirlenmeli ve sonra emniyet konsepti iyileştirilmelidir. En basitinden aynı işlevi gören başka bir emniyet ile değişiklik yapılabilir (örn. eğer daha uygunsa ışık perdesi emniyet kapı svici ile değiştirilir). Entegre emniyet fonksiyonlarına sahip sürücü kontrolörleri de kurulabilir.

Hem makine operatörünün hem de makine imalatçısının emniyet ekipmanlarının manipülasyonunu engellemesi gerekmektedir. Makinenin yaşam döngüsünün tamamı için sorumlulukları ve yükümlülükleri düzenleyen yasal prensipler vardır.

Avrupa'da emniyet ekipmanlarının manipülasyonu, kanun tarafından açık bir şekilde yasaklanmış ve cezaya tabii tutulmuştur. İmalatçı, üretim ve imalat hatalarının yanı sıra talimat hatalarından da sorumludur. Operatör de her tür olası kişisel yaralanmadan sorumludur.

Fabrika ve makine parklarındaki emniyet ekipmanlarının manipülasyonunun nasıl engelleneceği konusunda sizinle görüşlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız. Hizmetlerimiz risk değerlendirmeden uyumluluk beyanına kadar uzanmaktadır.


Daha fazla bilgi için:

Makine emniyet hizmetleri

Manipülasyonu Durdur – EN ISO 14119 doğru şekilde uygulanmıştır

EN ISO 14119, emniyetlerle ilgili interlock cihazlarının normatif temel ilkelerini tanımlar. Standart, her ne kadar yasak olsa da halen sık sık karşılaşılan emniyet önlemlerinin ve interlock cihazlarının devre dışı bırakılması uygulamasını engellemek için tasarlanmış tedbirleri kapsar. Makinenin yaşam döngüsünün tüm aşamaları, koruma kilidi olsun veya olmasın uygun interlock cihazı seçilirken göz önünde bulundurulmalıdır (EN ISO 12100 uyarınca). İster otomatik modda, ister kurulum modunda, ister alternatif bir çalışma modunda olsun, tüm koruma tedbirlerindeki manipülasyonları engellemek gerekir. Güncellenen poster, manipülasyonunun nasıl durdurulacağına dair bilgileri içerir. Bilmeniz gereken her şey burada açık bir şekilde gösterilmiştir.

Manipülasyonu Durdur posterini hemen indirin!

Poster: Manipülasyonu Durdur – EN ISO 14119 doğru şekilde uygulanmıştır
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan