Alçak Gerilim Direktifi uyarınca tanımlar ve emniyet gereksinimleri

Alçak Gerilim Direktifi uyarınca tanımlar ve emniyet gereksinimleri

Makine Direktifinin yanı sıra, fabrika ve makineler için göz önünde bulunması gereken genellikle başka direktifler de mevcuttur. Örneğin, eğer bir makinede elektrik teçhizatıbulunuyorsa, bu makine genellikle Alçak Gerilim Direktifi kapsamına da girer.

"Bu Direktif amaçları uyarınca, 'elektik teçhizatı' 50 ila 1 000 V alternatif akımı ve 75 ila1 500 V doğru akımı arasında bir gerilimde kullanılmak üzere tasarlanan tüm teçhizatlar anlamına gelir […]"

Alçak Gerilim Direktifine Avrupa Komisyonu ana sayfasından ulaşabilirsiniz.

Alçak Gerilim Direktifi resmi başlığı

Üye Devletlerin, belirli gerilim sınırları dahilinde kullanım amaçlı tasarlanan elektrik teçhizatı ile ilgili yasalarının uyumlaştırılması hakkında AVRUPA PARLAMENTOSU VE 26 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA TARİHLİ KONSEYİ DİREKTİFİ 2014/35/EU.

İlgili standartlar

EN 60947-1 ila -8
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan