EMC Direktifi

EMC Direktifi

Fabrikalar arası ağlar artarken, makine ortamında elektrikli aletlerin kullanımı da artmaktadır. Elektromanyetik emisyonun belirlenmesindekullanılan bir direktif olan EMC de oldukça önemlidir. Elektrikli cihazlar diğer cihazların ya da fabrikaların çalışmasını etkileyebilir, ancak durum bununla da sınırlı değildir. Eğer elektromanyetik emisyon kontrol altında tutulmazsa, bu gibi cihazlar insanlar ve makineler için de ciddi emniyet riskleri doğurabilir.

Bu nedenle de EMC Direktifi, hizmet veren ya da pazarda satılan tüm cihazların elektromanyetik uyumunu (EMC) düzenler.

EMC Direktifine Avrupa Komisyonu anasayfasından ulaşabilirsiniz.

EMC Direktifi resmi başlığı

Üye Devletlerin basınçlı ekipmanlar ile ilgili yasalarının uyarlanması hakkında AVRUPA PARLAMENTOSU VE 26 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA TARİHLİ KONSEYİ 2014/30/EU DİREKTİFİ

İlgili standartlar

EN 50370-1/-2
EN 61000 serisi
EN 61326
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan