Tehlike alanı ve tedbir arasındaki asgari mesafeler kişilere gelebilecek tehlikeleri önlemek için belirlenmiştir. Bunlar, insan vücudu bölümlerinin çarpmasını engellemek için kullanılır.
Asgari mesafe ile tedbir etkinliği
Asgari mesafe iki bileşenden oluşur:
- Yürüme/ el hızı çarpı sistem reaksiyon süresi ve
- Tehlike alanının ve tedbirin yüksekliğine göre ek değer. Bu ek değer 1.200 mm'ye kadar olabilir.
Makine üzerindeki asgari mesafe standardı
| Standart | Başlık |
|---|---|
| EN ISO 13854 | Makine emniyeti Asgari mesafeler - insan vücudu bölümlerinin çarpmasının önlenmesi |
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
E-posta: [email protected]
Satış Destek
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Teknik Destek
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]
Bu makale yardımcı oldu mu?