Hareketli korumalar genellikle makine gövdesine ya da makineye yakın olan sabit kısma mekanik olarak bağlanır. Koruma açılır kapanır ya da raylı olabilir. Bir alet kullanmadan açılabilirler ve yalnızca kapalı olduklarında etkin hale gelirler.
Hareketli korumalar
Emniyet çözümü olarak bağlantı kilitleme cihazları
Hareketli korumalar bir kilitleme cihazıyla ile ilişkilendirilebilir. Örneğin, bir emniyet kapağı açıldığında, kilitleme cihazı, tehlikeli makine fonksiyonlarının durmasını ve beklenmedik baştan başlatmaların güvenilir bir şekilde önlenmesini sağlar.
Hareketli korumalar için standartlar
| Standart | Başlık |
|---|---|
| EN ISO 14120 |
Makinelerin emniyeti |
| EN ISO 14119 |
Makinelerin emniyeti - Korumalar ile ilişkili bağlantı kilitleme cihazları Tasarım ve seçim ilkeleri |
Makinenin beklenmedik çalışma/baştan başlamasına karşı koruma
Bir tedbir etkinleştirildiğinde, korunan alan boşaltıldıktan sonra makine otomatik olarak baştan başlamayabilir. Ancak tehlike alanının dışındaki kontrol cihazınıngörsel temas ile sıfırlanmasıyla tekrar baştan başlatılabilir.
Bu da, bir kesintiden sonra güç kaynağının tekrar devreye girdiği ya da bir sürücünün arızalı kontrol sistemi nedeniyle beklenmedik bir şekilde baştan başlaması durumunda geçerlidir.
Beklenmedik çalışma/baştan başlatmaya karşı koruma hakkında standart
| Standart | Başlık |
|---|---|
| EN ISO 14118 |
Makine emniyeti |
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]