Koruma cihazları

Koruma cihazları

Koruma cihazları, makinenin tehlikeli alana erişimi ya da girişi önlemez, ancak koruma cihazı etkinleştirildiğinde tehlikeli hareketleri emniyetli bir şekilde durdurur. Bu tür koruma cihazlarında, örneğin ışık bariyerleri, ışık perdeleri, tarayıcılar, basınca duyarlı matlar veya çift el kontrol cihazları bulunabilir.

Makinenin beklenmedik çalışma/baştan başlamasına karşı koruma

Çift el kontrol cihazları, ellerin ya da diğer vücut bölümlerinin yaralanmasını önler. Makine fonksiyonu/kontrolü komutu yalnızca bu işlem sırasında emniyetli bir konumda bulunan her iki el ile tetiklenebilir.

 

Koruma cihazları için standartlar

Standart Başlık
EN IEC 61496-1

Makine emniyeti
Elektroduyarlı koruyucu ekipman - Kısım 1:
Genel gereksinimler ve testler

EN IEC 61496-2

Makine emniyeti
Elektroduyarlı koruyucu ekipman - Kısım 2:
Aktif opto-elektronik koruma cihazları kullanan ekipmanlar için özel gereksinimler

EN IEC 61496-3

Makine emniyeti
Elektroduyarlı koruma ekipmanı - Kısım 3:
Dağınık yansımaya yanıt veren aktif opto-elektronik koruma cihazları için özel gereksinimler (AOPDDR)

EN ISO 13855

Makine emniyeti
Koruma önlemlerinin insan vücudu uzuvlarının yaklaşma hızlarına göre konumlandırılması

EN ISO 13851

Makine emniyeti
Çift el kontrol cihazları - Tasarım ve seçim ilkeleri

EN ISO 13856-1/-2/-3

Makine emniyeti - Basınca duyarlı koruma cihazları
Tasarım ve test için genel ilkeler
Kısım 1: Emniyet paspasları ve basınca duyarlı zeminler
Kısım 2: Basınca duyarlı pervazlar ve basınca duyarlı parmaklıklar
Kısım 3: Basınca duyarlı çarpma önleyici tamponlar, levhalar, kablolar ve benzeri cihazlar

 

Daha fazla bilgi ister misiniz? Bölüm 4.3’ye bakın! Emniyet Kılavuzunda, makine emniyeti hakkında en son bilgiler yer alır.

Emniyet Özeti
Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan