Asya'da, emniyetli makine tasarımı için bağlayıcı olan yönetmelik sayısı çok da yüksek değildir. Ancak, hızlı endüstriyel büyüme, burada da makine emniyet bileşenlerine olan talebin arttığı anlamına gelir. Çeşitli sertifika süreçleri ile endüstriyel sağlık ve emniyet kanunları bir bakıma ilgili koruma önlemlerinin ve asgari standartların tanımlanmasından sorumludur.
Asya'da Hukuk standartları
Rusya ve BDT ülkelerinde Hukuk standartları
Rusya ve BDT ülkeleri son yıllarda TR CU sertifikasını (Gümrük Birliği Teknik Düzenlemeleri) uygulamaktadır. Buna göre, belirli bir ürün alanına düşen teknik cihazların belirli bir sertifika sürecinden geçmesi gerekir.
Örneğin, makineler ve ilgili teknik aksesuarları Avrupa onaylanmış kuruluşu aracılığıyla bir tür onay testinden geçmektedir. Bu test normalde Rusya merkezli bir onay kuruluşu tarafından tanınır.
Çin'de Hukuk standartları
Çin ise CCC sertifikasını uygulamaya başlamıştır. Rusya'daki duruma benzer olarak, teknik ürünler ulusal onay kuruluşları tarafından zorunlu sertifikalara tabidir.
Üretim alanları da ayrıca incelenir. Bir teknik cihazın 19 kategoriye ayrılmış ürün listesi kapsamına girmesi durumunda sertifikasyon zorunludur, aksi takdirde ulusal bir onaylanmış kuruluş tarafından verilen "itiraz yok beyanı" sunulması gerekecektir.
Japonya'da Hukuk standartları
Japonya'nın Endüstriyel Emniyet ve Sağlık Kanunu, tehlikeli makinelerin veya tehlikeli ortamlarda kullanılan makinelerin, ulusal Bakanlık tarafından belirlenen uygun koruyucu önlemlerle donatılması gerektiğini belirtir. Örneğin bu durum lastik öğüten makineler, presler, vinçler için fazla yük koruma cihazları, ağaç işleme alanındaki testere makineleri ya da patlama ihtimali bulunan atmosferlerdeki elektronik parçalar için geçerlidir. Bazı makinelerin üretilmesi ya da kullanılmasından önce ulusal Bakanlıktan onay alınması gerekir. Buhar kazanları, vinçler, basınçlı tanklar ya da asansörler bu kategoriye girer.
Sağlık ve emniyet yönetmelikleri kapsamında "elinden gelenin en iyisini yapma" prensibi doğrultusunda, makine üreticilerinin makine kullanımıyla ilgili riskler hakkında bilgi vermeleri ve işverenlerin/makine kullanıcılarının risk değerlendirmesinden geçmeleri gerekir.
Tüm bunların ötesinde, Japon Endüstriyel Emniyet ve Sağlık Kuruluşu (JISHA), Japonya'da risk değerlendirme ile sağlık ve emniyet yönetim sistemlerinin kullanılmasını destekler. Japon hukukuna göre, her bir çalışan/makine kullanıcısı endüstriyel emniyet önlemlerinin uygulandığından emin olmalıdır. Çalışanlar, işverenlerin koydukları önlemleri desteklemekle yükümlüdür.
Risk değerlendirme metodolojisi, uluslararası standartlara uygun olan Japon standartlarında (Japon Endüstri Standartları, JIS) belirtilmektedir. Belirli kimyasallar kullanıldığında risk değerlendirmesinin zorunlu olmasına rağmen, halihazırda diğer endüstrilerde gerekmemektedir.
Hindistan'da Hukuk standartları
28 Ağustos 2024 tarihinde, Hindistan Ağır Sanayi Bakanlığı, yeni "Makine ve Elektrikli Ekipman Emniyeti (Toplu Teknik Regülasyon) Emri, 2024" (kısaca: OTR 2024) yönetmeliğini yayınlamıştır. Bu kapsamlı yönetmelik, Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından geliştirilmiştir ve Hindistan'da üretilen veya Hindistan'a ithal edilen makine ve elektrikli ekipmanlar için tek tip emniyet standartları oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, gelecekte sadece yeni gerekliliklere uygun ürünler Hindistan pazarında satılabilecektir.
OTR'nin amaçlarına genel bakış:
- 2018 tarihli BIS yönetmeliklerinin X Sistemi (uygunluk değerlendirmesi) uyarınca şeffaf ve standartlaştırılmış bir sertifikasyon süreci oluşturmak.
- Makinelerin tasarımı, üretimi ve işletimi sırasında risk değerlendirmesini ve azaltımını teşvik etmek.
- Hindistan'a ithal edilen veya Hindistan'da üretilen makinelerin emniyet uyumluluğunu iyileştirmek.
- Makine işletimiyle ilgili riskleri azaltmak ve kamu emniyetini artırmak
İlk aşamada sınırlı uygulama aralığı
İlk uygulama aşamasında, OTR 2024 yalnızca Resmi Gazete'nin birinci ekinde listelenen makine ve elektrikli ekipmanlara uygulanacaktır. Tüketici elektroniği veya karmaşık endüstriyel ekipmanlar gibi başlangıçta taslakta yer alan diğer ürün grupları şu anda etkilenmemektedir ve bunlar için yeni bir tarihin açıklanması beklenmektedir.
Gereklilikler ve prosedür
Gereklilikler, ISO 12100:2010 ve Hindistan standardı IS 16819:2018 gibi uluslararası standartlara dayanır. Makinelerin türüne ve karmaşıklığına bağlı olarak A Tipi, B1 Tipi, B2 Tipi ve C Tipi standartları uygulanır. Uyumluluk; ürün uyumluluk raporları, risk değerlendirmeleri ve emniyet doğrulamaları ile kanıtlanır. Emniyetin ve yönetmeliklere uyumluluğun doğrulanması için belge incelemeleri ve yerinde denetimler de sertifikasyon kapsamındadır.
- Risk değerlendirmesi ve doğrulama raporlarının yanı sıra ürün uyumluluk raporları dahil olmak üzere teknik belgeler gönderilerek başvuru yapılır.
- Uyumluluğun doğrulanması için belge incelemeleri ve yerinde denetimler gerçekleştirilir.
- Geçerli ücretler ödenir ve performansa ilişkin banka teminat mektupları gönderilir.
- BIS, teslimatın ayrıntıları hakkında bilgilendirilir ve sertifikasyonun geçerliliği sürdürülür.
Pilz nasıl destek sağlar?
Hindistan'a makine veya elektrikli ekipman ihraç eden uluslararası şirketler, yeni gerekliliklere bir an önce aşinalık kazanmalıdır. OTR 2024 yürürlüğe girdiğinde, Hindistan emniyet standartlarına uyum zorunluluğu başlayacaktır. Dolayısıyla yalnızca yeni gereklilikleri karşılayan ürünler Hindistan pazarında satılabilecektir. Gelecekte, Hindistan'a ihracat yapmak isteyen herkesin, Hindistan'da yerleşik bir yetkili temsilci (AIR) ataması gerekecektir.
Pilz Hindistan; yönetmeliklere hazırlanmanız, gereklilikleri karşılamanız ve dolayısıyla Hindistan'a ihracat yapabilmeniz için kapsamlı destek sağlar. Pilz, IS 16819 ve diğer ilgili standartlarla uyumluluk konusunda danışmanlık sağlamanın yanı sıra, risk değerlendirmeleri ve emniyet doğrulamaları dahil olmak üzere teknik dokümantasyonun hazırlanmasında destek sunar. Makine Emniyeti ve BIS sertifikasyonu konusunda eğitim kursları ve atölye çalışmaları da hizmetlerimiz arasındadır. BIS gerekliliklerini karşılayan sertifikalı emniyet bileşenlerinden oluşan geniş ürün portföyü, hizmetlerimizin tamamlayıcısı niteliğindedir.
Hindistan Standartları Bürosu'nun ilgili komitesinin de aktif bir üyesi olan Pilz Hindistan, bu sayede her zaman güncel bilgilere ulaşır ve sizi bilgilendirir.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]