Bir alan durdurma butonu hangi renkte olmalıdır?

Çeşitli durdurma kategorilerini tanımlamanın yanı sıra, uyumlaştırılmış EN ISO 13850 standardı, bir acil durdurma butonunun renk spesifikasyonu ile ilgili tasarım ilkelerini de tanımlar. Bir acil durdurma butonu açıkça tanımlanabilir, kolayca görülebilir ve hızlı şekilde erişilebilir olmalıdır. Bu nedenle acil durdurma kesinlikle sarı zemin üzerinde kırmızı renkte olmalıdır.

EN 60204-1:2019, 10.2 Aktüatörler uyarınca, SİYAH, GRİ veya BEYAZ bir alan durdurma butonu için tercih edilen renklerdir. Hiçbir koşulda acil durdurma butonunun rengi olmamalıdır.

Ek yorum:
DIN EN 60204-1:2019 uyarınca, madde 9.2.3 DURDURMA, DURDURMA fonksiyonlarının risk değerlendirmesi ve makinenin fonksiyonel gereksinimleriyle belirtildiği şekilde sağlanmasını şart koşar.
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan